メインコンテンツに移動

IEC61508向け機能安全ソリューション

製造現場における故障や誤操作による人・機械・環境への危険・リスクを防止するため、機能安全の重要性が高まっています。 しかし、システムを設計し、IEC61508などの機能安全規格の認証を受けるには、多大な労力と時間が必要であり、お客様のコスト負担の増加につながっています。

機能安全に関するソリューション

ルネサスの汎用32ビットMCUおよびMPU向けに様々な機能安全ソリューションをワンストップで提供しています。

  • 早い:MCU/MPUの機能安全システム構築や認証プロセスの時間短縮を実現します。
  • 簡単:様々な機能安全アプリケーションへの実装が可能です。
  • 確実:お客様の計画に沿って、機能安全システムの開発ができます。
画像

注:黄色い箱のソフトウェアキットはTÜV Rheinlandの認証を受けています。

ソリューションポートフォリオ

ソリューション製品ファミリRXRARZ
コアRXv1*1RXv2*1RXv3CM4CM23CM33CM85CR52
セルフテスト ソフトウェア キット check_boxcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck
SIL3 システム ソフトウェア キット check_box checkcheck    check
FSoEアプリケーション ソフトウェア キット check_box checkcheck    check
PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア キット check_box checkcheck    check
リファレンス ドキュメントcheckcheckcheckcheck*2check*2check*2check*2check*2
リファレンス ハードウェアcheckcheckcheck     
IEC61508認証済コンパイラ check_boxcheckcheckcheck*3*3*3*3*3

check_box 認証済み

SIL = 機能安全規格では安全レベルをSIL(Safety Integrity Level)で表しています。

*1:RX140はRXv2コア搭載MCUですが、RXv1コア搭載MCUと同様の対応になります。

*2:本書は機能安全規格の技術資料であり、特定のMCUファミリに特化したものではないため、RX MCUの使用例を記載していますが、他のMCU/MPUにも適用できます。

*3:IARシステムズ社製EWARMがご使用できます。

app_registration無償評価版のソフトウェアとリファレンスドキュメント

登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。

登録

 

 

 

機能安全システム例

モータ制御+ネットワーク制御+機能安全のシステム構成例は下図の通りです。

図1 機能安全部にRX、RA MCUを用いる場合

画像
Use RX or RA MCU in Functional Safety Part

図2 機能安全部にRZ MPUを用いる場合

画像
Use RZ MCU in Functional Safety Part

ソリューションのご紹介

セルフテスト ソフトウェア キット [RA/RX/RZ]

セルフテスト ソフトウェア キットは、マイコンの自己診断ソフトウェアライブラリ、セーフティ分析作業の実施に必要となるセーフティマニュアル、ユーザガイドおよびIEC61508 SIL3証明書テストレポートを、TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (独)によるIEC61508 SIL3認証取得済みのパッケージとしてご提供します。 機能安全システム開発において、同パッケージのセーフティマニュアルから必要な情報を選択し、自己診断ソフトウェアライブラリを活用することで、マイコンレベルの機能安全対応に要する開発負荷を軽減することが可能になります。

セルフテスト ソフトウェア キットは、CPU、内蔵ROM、内蔵RAMの永久故障を診断します。他のモジュールの永久故障診断および、一時故障診断は、リファレンス ドキュメントをご参照ください。

画像
RX Functional Safety – Self-Test Software Kit
画像
画像

テストタイミング

スタートアップ時、システム起動後のインターバル実行

テスト動作条件

一括実行または分割実行を選択可能

開発環境(Cコンパイラ)

ルネサス機能安全対応CC-RXコンパイラ

IAR Embedded Workbench® for RX FS

IAR Embedded Workbench® for Arm FS

シリーズコンパイラ内容認証書
RX100シリーズ*1CC-RXコンパイラ V2.03.00*14
画像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety

IEC61508認証取得済みソフトウェア

  • 自己診断ソフトウエアライブラリ
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • IEC61508認証ドキュメント
RX100*14
CC-RXコンパイラ V3.01.00*15RXファミリ*15
IAR-EWRXコンパイラ V3.10.5*14RX100*14
RX200シリーズ*2CC-RXコンパイラ V3.01.00*16RXファミリ*16
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2*17RX200*17
RX600シリーズ*3CC-RXコンパイラ V3.01.00*18RXファミリ*18
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2*19RX600*19
RX700シリーズ*4CC-RXコンパイラ V3.01.00RXファミリ
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2RX700
Cortex-M85RA8シリーズ*5IAR-EWARM FS V9.50.3RA (CM85)
Cortex-M4RA6シリーズ*6
RA4シリーズ*7
IAR-EWARM V8.22.3RA (CM4)
Cortex-M33RA6シリーズ*8
RA4シリーズ*9
IAR-EWARM FS V8.50.10*20
IAR-EWARM FS V9.20.3*21
IAR-EWARM FS V9.50.3*22
 
RA (CM23, 33)
Cortex-M23RA2シリーズ*10
RA0シリーズ*11
Cortex-R52RZ/Tシリーズ*12
RZ/Nシリーズ*13
IAR-EWARM FS V9.20.3RZ (CR52)

*1:RX111、RX113、RX130、RX13T、RX140対応
*2:RX24U、RX24T、RX230/RX231、RX23T、RX23W、RX23E-A、RX23E-B、RX26T対応
*3:RX671、RX660、RX66T、RX66N、RX651/RX65N、RX64M対応
*4:RX72M、RX72T、RX72N、RX71M対応
*5:RA8D1、RA8M1、RA8T1対応
*6:RA6M1、RA6M2、RA6M3、RA6T1対応
*7:RA4M1対応
*8:RA6M4、RA6M5、RA6E1、RA6E2、RA6T2、RA6T3対応
*9:RA4M2、RA4M3、RA4E1、RA4E2、RA4T1対応
*10:RA2A1、RA2A2、RA2L1、RA2E1、RA2E2、RA2E3対応
*11:RA0E1対応
*12:RZ/T2M、RZ/T2L対応

*13:RZ/N2L対応
*14:RX111、RX113、RX130対応
*15:RX130、RX13T、RX140対応
*16 : RX24U、RX24T、RX230/RX231、RX23T、RX23W、RX23E-A、RX23E-B、RX26T対応
*17 : RX24U、RX24T、RX230/RX231、RX23T、RX23W、RX23E-A対応
*18:RX66T、RX66N、RX651/RX65N、RX64M、RX671、RX660対応
*19:RX66T、RX66N、RX651/RX65N、RX64M対応
*20:RA6M4、RA6M5、RA4M2、RA4M3、RA2L1、RA2E1、RA2A1対応
*21:RA6M4、RA6M5、RA6E1、RA6E2、RA6T2、RA6T3、RA4M2、RA4M3、RA4E1、RA4E2、RA4T1、RA2L1、RA2E1、RA2E2、RA2A1対応
*22:RA6M4、RA6M5、RA6E1、RA6E2、RA6T2、RA6T3、RA4M2、RA4M3、RA4E1、RA4E2、RA4T1、RA2L1、RA2E1、RA2E2、RA2E3、RA2A1、RA2A2、RA0E1対応

app_registration製品版向け無償ソフトウェア

登録すると、ソフトウェアが無料で入手できます。

登録

SIL3 システム ソフトウェア キット [RX/RZ]

SIL3システムソフトウェアキットは、機能安全プラットフォームソフトウェア、セーフティマニュアル、ユーザーガイド、IEC61508 SIL3認証およびテストレポート*を、TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (独)による認証済みのパッケージとしてご提供します。

また、PC上で機能安全プラットフォームソフトウェアの動作を評価するためのコンフィグレーションツールや、開発を容易にするソフトウェア開発ハンドブックも収録しています。

本パッケージに含まれる機能安全プラットフォーム ソフトウェアの主な特長は以下のとおりです。

  • MCU/MPUの自己診断、相互診断処理は "機能安全プラットフォームソフトウェア" が実施するため、2重化構成の安全マイコンに要求される開発負荷を大幅に軽減可能。
  • ユーザアプリケーションのソフトウェア制御を実行。
  • 安全・非安全アプリケーション間のソフトウェア分割機能により、再認証の簡略化、安全ソフトウェアと非安全ソフトウェアの共存を実現。
  • 複数のクロックソースを持つ2つのMCU/MPUで同期処理が可能。

*評価版SIL3システム ソフトウェア キットには含まれません。

画像
RX Functional Safety - SIL3 System Software Kit
グループコンパイラ製品版*2内容認証書
RX72M
RX72T
RX72N
RX71M

RX671*1
RX660*1
RX66T
RX66N
RX651/RX65N
RX64M

RX26T*1
RX24U
RX24T
RX230/RX231
RX23T
RX23W
RX23E-A
RX23E-B*1
CC-RXコンパイラ V3.01.00RTK0EF0061F12002SJ *3
画像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety

製品版

  • IEC61508認証取得済みソフトウェア
    • 機能安全プラットフォーム ソフトウェア
    • セーフティマニュアル
    • ユーザガイド
  • IEC61508認証ドキュメント
  • ソフトウェア開発ハンドブック
  • コンフィグレーションツールおよびマニュアル

評価版

  • 機能安全プラットフォーム ソフトウェア
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • ソフトウェア開発ハンドブック
  • コンフィグレーションツールおよびマニュアル
  • 情報出力アプリケーション用PCツール
RXv2コア、RXv3コア
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2RTK0EF0062F12002SJ *3
RZ/T2MIAR-EWARM FS V9.20.3RTK0EF0103F11001SJRZ/T2M
RZ/T2M
 (並行使用版)
RTK0EF0153F11001SJRZ/T2M
 (並行使用版)
RZ/T2L
RZ/N2L
RTK0EF0154F11001SJRZ/T2L、N2L

*1:CC-RXコンパイラ版のみに対応 
*2:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。 
*3:SIL3システムソフトウェアキットは、MCU/MPU製品グループごとに異なるプログラムを提供します。 MCU/MPU製品グループを指定し、そのグループ用のSIL3システムソフトウェアキットを入手してください。

app_registration無償評価版

登録すると、評価ソフトウェアが無料で入手できます。

登録

画像
Functional Safety Dual MCU System

セーフティネットワーク アプリケーション ソフトウェア キット

ルネサスはSIL3システムソフトウェアキットで使用可能なセーフティネットワーク プロトコル ソリューションを提供しています。.

  1. FSoEアプリケーション ソフトウェア キット*1  [RX/RZ] 
    EtherCATスレーブデバイス*2でFSoE機能を使用できるようにします。
    • FSoEスレーブ制御
      • FSoEスレーブ動作のステート管理およびデータフロー制御
      • MCU内の他のS/Wとの安全データ交換制御
      • 2重化構成の対抗MCUとのFSoEデータ交換制御
      • FSoEアプリケーション ソフトウェア自体の実行診断
    • FSoEプロトコルスタック
      • 入力したSafetyPDUの診断と安全データの抽出(PDU:プロトコルデータユニット)
      • 入力した安全データのCRC演算と返送用安全SafetyPDUの生成
  2. PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア キット*1  [RX/RZ] 
    PROFINETスレーブデバイス*2でPROFIsafe機能を実現するためのソフトウェアです。
    • PROFIsafeスレーブ制御
      • PROFIsafeドライバのステート管理とデータフロー制御
      • MCU内の他のS/Wとの安全データ交換制御
      • 2重化構成の対抗MCUとのPROFsafeデータ交換制御
      • PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア自身の実行診断
 

*1:ルネサスセーフティネットワーク プロトコル ソリューションを使用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. ETGのメンバーである。
  2. シーメンスからPROFIsafeドライバを購入。

*2:EtherCAT /PROFINET スレーブデバイスについては、産業用Ethernet & Fieldbusページをご覧ください。

画像
Functional Safety Network Application Software Kits

FSoEアプリケーション ソフトウェア キット

グループコンパイラ製品版*2内容認証書
RX72M
RX72T
RX72N
RX71M

RX671*1
RX660*1
RX66T
RX66N
RX651/RX65N
RX64M

RX26T*1
RX24U
RX24T
RX230/RX231
RX23T
RX23W
RX23E-A
RX23E-B*1
CC-RXコンパイラ V3.01.00RTK0EF0080F11001SJ
画像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety

製品版

  • FSoEアプリケーション ソフトウェア
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • IEC61508認証ドキュメント
  • サンプルアプリケーション*3
    • ネットワーク通信用ICインタフェース
    • データ入出力インタフェース
  • ソフトウェア開発ハンドブック



評価版

  • FSoEアプリケーション ソフトウェア
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • サンプルアプリケーション*3
    • ネットワーク通信用ICインタフェース
    • データ入出力インタフェース
  • ソフトウェア開発ハンドブック
RXv2コア、RXv3コア
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2RTK0EF0081F11001SJ
RZ/T2M
RZ/T2L
RZ/N2L
IAR-EWARM FS V9.20.3RTK0EF0129F11001SJCR52

ETGのメンバーであることをご確認ください。 
*1:CC-RXコンパイラ版のみに対応 
*2:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。 
*3:FSoEアプリケーション ソフトウェアの動作確認用サンプルアプリケーションを2つ同梱しています。

  • ネットワーク通信用ICインタフェース:ネットワーク通信用ICとRX MCUとのデータ交換用アプリケーション
  • データ入出力インタフェース:安全データの入出力用アプリケーション

app_registration無償評価版

登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。

登録

PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア キット

グループコンパイラ製品版*2内容認証書
RX72M
RX72T
RX72N
RX71M

RX671*1
RX660*1
RX66T
RX66N
RX651/RX65N
RX64M

RX26T*1
RX24U
RX24T
RX230/RX231
RX23T
RX23W
RX23E-A
RX23E-B*1
CC-RXコンパイラ V3.01.00RTK0EF0100F11001SJ
画像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety

製品版

  • PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • IEC61508認証ドキュメント
  • サンプルアプリケーション*3
    • ネットワーク通信用ICインタフェース
    • データ入出力インタフェース
  • ソフトウェア開発ハンドブック
  • 別売*4:PROFIsafe通信制御ドライバ



評価版

  • PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア
  • セーフティマニュアル
  • ユーザガイド
  • サンプルアプリケーション*3
    • ネットワーク通信用ICインタフェース
    • データ入出力インタフェース
  • ソフトウェア開発ハンドブック
  • 別売*4:PROFIsafe通信制御ドライバ
RXv2コア、RXv3コア
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2RTK0EF0101F11001SJ
RZ/T2M*5
RZ/T2L
RZ/N2L
IAR-EWARM FS V9.20.3RTK0EF0172F11001SJCR52

なお、PROFIsafeドライバはシーメンスから購入する必要があります。 4.を参照。 
*1:CC-RXコンパイラ版のみに対応 
*2:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。 
*3:PROFIsafeアプリケーションソフトウェアの動作確認用サンプルアプリケーションを2つ同梱しています。

  • ネットワーク通信用ICインタフェース:ネットワーク通信用ICとRX MCUとのデータ交換用アプリケーション
  • データ入出力インタフェース:安全データの入出力用アプリケーション

*4:以下のソフトウェアをシーメンスから購入してご使用ください。

  • RX用:PROFIsafe-Starterkit V3.5 with PROFIsafeprofile V2.6 MU1に含まれるPROFIsafe Driver V2.2.2 for F-Slaves
  • RZ用:PROFIsafe-Starterkit V3.5.2 with PROFIsafeprofile V2.6 MU1に含まれるPROFIsafe Driver V2.2.3 for F-Slaves

*5:並列使用版SIL3システムソフトウェアキットとの組み合わせで使用してださい。

app_registration無償評価版

登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。

登録

リファレンス ドキュメント

リファレンス ドキュメントは、機能安全システムの認証ドキュメント作成のためのガイドラインや設計のヒントとなる文書群です。

  1. 機能安全規格IEC61508の認証を取得するために必要な書類の書き方。
  2. 機能安全機器の開発に必要な技術ノウハウ。

コンテンツは5つのカテゴリに分類され、様々なドキュメントが用意されています。

  1. モータ制御システム関連資料
  2. コンセプトフェーズ書類
  3. 安全性に関する検証ドキュメント
  4. MCU内部診断用ドキュメント
  5. MCU外部診断用ドキュメント
画像
RX Functional Safety – Reference Documents
MCUグループコンパイラフルセット*2備考
- *1- *1RTK0EF0005Z11001ZJフルセットには20枚のドキュメント+6枚のエクセルファイルが含まれています。

*1: 本資料は機能安全に関する技術的な対応方法を説明するものであり、MCUやコンパイラに依存するものではありません。 
*2:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。

app_registration無料ダイジェスト版

登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。

登録

リファレンス ハードウェア [RX]

産業オートメーション機能安全リファレンスボードは、ルネサスの安全システム仕様とその実装の経験に基づいて構築されており、二重構造のマイクロコントローラシステムにおける詳細設計、安全分析、および診断から生まれたものです。 このリファレンスボードをテンプレートとしてお使いいただくことで、お客様はシステム開発期間を短縮することができます。

各MCUの端子は基板の両端に接続されているため、お客様は製品の仕様に合わせて基板の仕様を拡張することができます。

  • ネットワーク通信ボードと接続することで、お客様はセーフティネットワークに接続したソフトウェアの開発環境を構築することができます。
  • モータドライブコントローラボードを追加することで、お客様はセーフティネットワーク接続によるモータドライブシステムのソフトウェア開発環境を構築することができます。
製品名内容MCU
産業オートメーション機能安全リファレンスボード
  • リファレンス・ハードウェア
  • ユーザーズマニュアル
  • 回路図
  • 部品表
RX72N-RX72Nによる 2重化構成
RX71MとRX651による 2重化構成
RX111-RX111による 2重化構成
画像
RTK0EF0058D02001BJ Board with Two RX72N MCUs

RX72N-RX72N版

画像
Board with RX71M and RX651 MCUs

RX71M-RX651版

画像
Board with Two RX111 MCUs

RX111-RX111版

IEC61508認証済コンパイラ

機能安全システムにおけるソフトウェア構築のためには、コード生成の安全性が証明されたコンパイラを使用する必要があります。ルネサスはIEC61508 SIL3認証取得済みの機能安全対応純正Cコンパイラを提供します。

TÜV-SUDによって認証されたIAR Embedded Workbenchも利用可能です。

製品名内容
RXファミリ用C/C+コンパイラパッケージ
画像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety
  • コンパイラコンポーネント:CC-RXコンパイラ V2.03.00、V3.01.00
  • IEC61508 SIL3認証済み
RXコンパイラIEC61508認証キット 
V3.01.00: RTCRX0000TC03ZNR 
V2.03.00: RTCRX0000TC02ZNR
  • テュフ ラインランド発行済み RXファミリ用C/C++コンパイラ V2.03、V3.01.00 IEC61508認証書
  • セーフティマニュアル、他

 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 7.11 MB English
パンフレット PDF 442 KB 简体中文 , English
ホワイトペーパー PDF 1.43 MB 简体中文 , English
3件

ビデオ

ニュース&ブログ

Success Story with Renesas: NexCOBOT Co. Ltd. ブログ 2023年11月16日
IEC61508 SIL認証に向けてルネサスができる事 ブログ 2022年12月20日
産業向け機能安全システム開発は信頼できるパートナーと ブログ 2022年10月20日
ルネサスエレクトロニクスと機能安全システム開発を促進 ブログ 2022年9月15日
Meet the Risk Buster: Functional Safety in Industries ブログ 2022年7月29日
ルネサスのSIL3認証済みソリューションを活用して、機能安全設計を加速 ブログ 2022年3月9日
産業用機能安全ソリューションを拡充し、RAマイコン用セルフテストソフトウェアと、RXマイコン用PROFIsafeソフトウェアを提供開始 ニュース 2022年3月9日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み ブログ 2021年9月21日
産業イーサネット通信規格EtherCATの機能安全対応版ソフトウェアを32ビットRXマイコン用に発売 ニュース 2020年9月29日
IEC61508 機能安全ソリューション、どこから始めますか? ブログ 2020年9月26日
世界初、SIL3認証取得済みの新ソリューション「RX Functional Safety」を発売、人と共存する産業機器に向けて機能安全対応を全面サポート ニュース 2019年3月7日
産業機器への機能安全対応を短期に実現する「RX111セーフティパッケージ」ソリューションを発売 ニュース 2015年9月2日
産業機器の機能安全システム開発の期間短縮を実現するソリューション「RX631,RX63Nセーフティパッケージ」を発売 ニュース 2014年8月26日

イベント&ウェビナー