概要
説明
自動車設計では、車両の安全性が最優先事項です。 クラスタは、速度、燃料、ナビゲーション、警告などの重要な運転情報を一元化し、ドライバの注意散漫を最小限に抑えます。 サラウンドビューモニタ(SVM)などの安全機能を統合することで、状況認識が向上します。
この完全デジタルクラスタ設計は、SVM用の4チャネル車載用AHL(High Definition Link)を利用し、コスト効率の高いソリューションを提供します。 AHLで一般的なツイストペアコネクタのような手頃な価格のアナログケーブルとコネクタを使用することで、同軸コネクタと比較してコストを最大30%削減します。
システムの利点 :
- デジタル伝送に比べて優れた画質で遅延がなく、低コストです。
- 光センサを使用して、周囲の明るさに応じてディスプレイの応答性の高い自動調光制御を可能にします。
- R-Car M3用に検証されたパワーマネジメントIC(PMIC)により、研究開発コストと開発時間を削減し、市場投入までの時間を短縮します。
- R-Car M3およびPMICは、ISO 26262 ASIL Bまでの機能安全をサポートしています。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Camera PMIC
製品
AHL
製品
ボード&キット
Light Sensor
製品
ボード&キット
AHL 4-Channel
製品
ボード&キット
SoC R-Car M3
製品
Timing
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
車載用カメラアプリケーション向けに、ASIL Bに対応可能なパワーマネジメントIC「RAA271082」を発売 | ニュース | 2022年11月2日 |