概要
説明
人工知能(AI)用アクセラレータカードには、適切な電源とタイミングのソリューションが非常に重要です。 一般的に電流は50A以上、コア電源は1V未満で、マルチフェーズ電源に最適です。 AIアクセラレータカードは多数のチャンネルのPCIeインタフェースを利用するので、PCIeクロックジェネレータやクロックバッファが必要となります。 ルネサスは、AIアクセラレータカード向けに主要な電源とクロックのソリューションを提供します。 高効率な電源用ICはPCBスペースを節約し、消費電力がkWレベルの熱放射を軽減します。 高性能プログラマブルVersaClock® 7クロックジェネレータは、PCIe Gen 5/6スペクトラム拡散オフ(オン)、〜150fs RMS 12kHz~20MHzクロックジェネレータ整数、および4つのユニバーサル出力ペア(LVPECL、LVDS、HCSL、またはCMOS出力)をサポートします。RC19xxAはPCIe Gen5/6に対応したファンアウトバッファで24出力までの製品をラインアップ。
このシステムのメリット:
- コアおよび周辺機能向けの高性能電源
- ASICまたはFPGAプラットフォーム向けのカスタマイズ可能なクロックツリーデザイン
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- アクセラレータ(GPU、ASIC、人工知能)
- マイクロプロセッサのコア、グラフィック、メモリ向けの電圧レギュレータ(VR)
- サーバ、ネットワーク、クラウド向けの高密度電圧レギュレータ(VR)
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
VersaClock 7
おすすめ商品
VersaClock 7
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
PCIe Buffer
おすすめ商品
Digital Power
おすすめ商品
SPS
Exiting Interactive Block Diagram