RZ/G2M Reference Board
ルネサス製MCU RZ/G2Mを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Mに搭載されている機能を評価できます。
RZ/G2MはDual Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インターフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6250@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、高機能な産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版] ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
|
Software Package | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP] RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP] 64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package (Linux OS) RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
7件
|
ルネサス製MCU RZ/G2Mを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Mに搭載されている機能を評価できます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The demo is a proof of concept for real-time performance on Renesas RZ MPUs. It shows the differences in audio quality captured from Linux CIP environment with and without PREEMPT_RT patch.
Chapter's Title
00:13 Agenda
00:26 Demo overview
00:46 Hardware setup
01:46 Graphical user interface (GUI)
04:22 In conclusion
HMI開発を簡単に、素早く、小さくするRZ/G2xマイクロプロセッサーとパートナソリューション | ブログ | 2021年5月18日 |