メインコンテンツに移動

スマートアセットトラッキングラベル

概要

説明

このスマートトラッキングラベル ソリューションは、輸送中の環境データを提供するコンテナやデバイスを追跡する方法を提供します。 追跡は拠点またはタブレットか携帯電話のアプリケーションのいずれかで、Bluetooth® 5.1を介してコンテナまたはデバイスのプレゼンスをレポートします。

ルネサスのスマートアセットトラッキングラベル デザインは、超低消費電力デバイスと最小電流消費のスタンバイ・オプションで最適化されています。

このシステムのメリット:

  • DA14531 は、わずか3.5mA TXの電流と300nA未満の休止状態モードでBluetooth Low Energy(LE)を実現します。
  • 低 IQ昇降圧レギュレータは、バッテリ寿命と複数のバッテリトポロジのオプションを最大限活かします。
  • データロギング用のシリアルフラッシュ(AT25EU)、読み取り/書き込みの消費電流、わずか1.5mA
  • SniffモードでDA14531 Bluetooth LEを休止状態からスリープ解除

製品比較

アプリケーション

  • コンテナ追跡
  • セキュリティロッカーの監視
  • デバイス追跡

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US207 US207 US207 Low IQ Buck/Boost Low IQ Buck/Boost Low IQ Buck/Boost 3-axis Accelerometer 3-axis Accelerometer 3-axis Accelerometer Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor SPI Flash SPI Flash SPI Flash Battery.27 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Environment Monitor Hardware Environment Monitor Hardware Environment Monitor Hardware 3.3V/0.3mA 3.3V/0.3mA 3.3V/0.3mA Printed / Disposable Battery Printed/Disposable Battery Printed/Disposable Battery Optional: For different battery types/sizes Optional: For different battery types/sizes Optional:For different battery types/sizes 3.3V/1.5mA 3.3V/1.5mA 3.3V/1.5mA 4 4 4 4 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Connector Arrow Connector Arrow.39 Connector Arrow.41 Connector Arrow.42 Connector Line Connector Line.44 Connector Arrow.45 Connector 1 Ground (earth) Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Connector 1.53 Connector 1.54 Connector Arrow.56 Connector double arrow Connector Arrow.59 3V/3.5mA 3V/3.5mA 3V/3.5mA Sheet.61 Control with Bluetooth Low Energy Control with Bluetooth Low Energy Control with Bluetooth Low Energy I2C I2C I2C PMU PMU PMU RF OUT RF OUT RF OUT SPI SPI SPI GPIO GPIO GPIO
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Smart-Asset-Tracking-Label/17
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

Smart Asset Tracking Label

Renesas’ smart asset tracking label leverages Renesas’ ultra-low power devices to provide package or asset tracking with environmental in data logging in an ultra-thin, flexible and easily disposable device. The design is based on the DA14531 ultra-low power Bluetooth® Low Energy 5.1 SoC.