メインコンテンツに移動

タイヤ空気圧監視システム

概要

説明

タイヤ空気圧監視システムは、空気圧と温度を監視し、膨張したタイヤやその他の安全情報をリアルタイムにドライバーに警告します。

このシステムのメリット:

  • 世界最小かつ低消費電力なBluetooth® Low Energy(LE)SoCであるSmartBond TINY™は、車載システムへのBluetooth LEデバイス搭載コスト削減に貢献
  • 低消費電力なBluetooth LE により、PCBのアンテナパターンコスト削減に貢献
  • ルネサスの車載インフォテインメントシステムにより専用受信機を削減可能
  • 複数のスリープモードを持った各種電源レール仕様に対応可能なPMICにより、幅広いマルチコアSoCに最適な電源ソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICにより、お客様の開発時間及びコストを削減
  • リファレンスボードにより、迅速かつ簡単に開発スタート可能な環境を提供

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS238 AS238 AS238 AS238 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Li Coin Cell Li Coin Cell Li Coin Cell SPI/I2C/UART SPI/I2C /UART SPI/I2C/UART Tire Pressure Tire Pressure Tire Pressure Control Command Control Command Control Command SPI/I2C SPI/I2C SPI/I2C Signal.345 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Signal Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Connector Arrow Connector Line Connector Arrow.184 Connector Arrow.185 Connector double arrow Connector double arrow.187 Connector Arrow.188 Connector Line.189 Connector Line.190 Connector Line.195 Connector Line.196 Tire Pressure Gauge Tire Pressure Gauge Tire Pressure Gauge Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Tire Pressure Gauge Sheet.128 Pressure Sensor Module Pressure Sensor Module Pressure Sensor Module Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator PMIC PMIC PMIC SoC R-Car H3/M3/E3 SoC R-Car SoC R-Car Timing IC Timing IC Timing IC Bluetooth LE 2 Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth LE 1 Bluetooth LE Bluetooth LE Battery.338 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/automotive-local-dimming-solution/52
Exiting Interactive Block Diagram