概要
説明
ルネサスチップを搭載した高スループットのWi-Fi 6ルータによるシームレスな接続を体験してください。 この最先端の設計は、デュアルMAC、デュアルPHY、アナログ、RFICを統合パッケージに統合し、組み込みCPUとメモリを装備しています。 効率性とパフォーマンスが合理化され、ホームゲートウェイ、IPTV、ケーブルワイヤレスルータアプリケーションの新しい標準を打ち立てます。
システムの利点 :
- 4T4RアーキテクチャのデュアルバンドWi-Fi 6無線を2つ同時に搭載し、超高速のデータ転送を可能にします。
- 802.11 a/b/g/n/ac規格をサポートし、幅広いデバイスに接続できます。
- Wi-Fi Direct、Wi-Fi Display、WPS2.0、TDLS、およびHotspot 2.0のサポートが含まれており、機能が強化されています。
- RF、ベースバンド、MACを統合したシングルチップソリューションを提供します。
- 最大3GbpsのPHY/データリンク速度を駆動でき、複数のデバイス間でのスムーズなマルチタスクを実現します。
- 高度に統合されたシングルパッケージ設計により、BOM数、コスト、システムサイズが削減され、MAC、PHY、アナログ、RFICなどのディスクリートコンポーネントに比べて実装が容易になります。
製品比較
アプリケーション
- キャリアグレードの統合ホームゲートウェイ
- キャリアグレードのホームネットワーク
- ケーブルホームゲートウェイ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC
製品
EEPROM
製品
Buck
製品
Buck
製品
Wi-Fi Bluetooth 802.11ac-6G
製品
LDO
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ルネサス、買収したCeleno社の技術をベースとするWi-Fiロードマップを発表 | ニュース | 2022年11月16日 |