メインコンテンツに移動

ワイヤレス制御付きPC用水冷システム

概要

説明

この高度なリモート制御PC用水冷システムは、PC内に高効率の電源ユニットを内蔵し、デスク上にユーザフレンドリなHMIコントロールパネルを備えています。 Bluetooth® Low Energy(LE)を利用してシームレスな接続を実現するこの構成は、水冷システムを便利にワイヤレスで制御できます。 水冷システムは、プロセッサやグラフィックカードなどの重要なコンポーネントから熱を効果的に放散し、ハイパフォーマンスコンピューティング環境で最適なパフォーマンスと信頼性を確保します。

システムの利点 :

  • ワイヤレスHMIは、柔軟性とユーザの利便性を提供します。
  • Bluetooth LEは、パワーユニットのスマートフォン制御を可能にし、使いやすさを向上させます。
  • MCUは、複数のポンプとファンの同時制御を管理し、冷却構成の柔軟性を可能にします。

製品比較

アプリケーション

  • 一般的なPC用水冷システム
  • ゲーム用PC
  • サイズの制限がある産業用パネルPC
  • ハイエンドのグラフィックスワークステーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU124 EU124 EU124 Buck Buck Buck Bluetooth Low Energy 2 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Passive Flowmeter Passive Flowmeter Passive Flowmeter MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver Ground.126 Sheet.127 Sheet.128 Ground.129 Sheet.130 Sheet.131 Resistor - Varistor Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Resistor - Varistor.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Shunt Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Shunt.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Ground.154 Sheet.156 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Pump.175 Radiator Fan/Pump.164 Fan/Pump Fan/Pump.166 Fan/Pump.167 Fan/Pump Sheet.278 Sheet.279 Fan/Pump Sheet.281 Sheet.282 Fan/Pump Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Sheet.298 Sheet.299 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Sheet.309 Sheet.310 Sheet.312 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Sheet.320 Sheet.321 Power Unit Inside of PC Power Unit Inside of PC Power Unit Inside of PC Buck/Boost Buck/Boost Buck/Boost Graphical LCD Monochrome Graphical LCD Monochrome Graphical LCD Monochrome C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad C.T. Pad Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Ground Sheet.49 Sheet.50 Sheet.81 Sheet.80 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.73 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Connector 1.163 4 4 4 4 Sheet.98 3 3 3 3 Sheet.101 2 2 2 2 Sheet.104 Bluetooth Low Energy 1 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Ground.106 Sheet.107 Sheet.108 8mAmax 8mAmax 8mAmax 2.8V/800mAmax 2.8V/800mAmax 2.8V/800mAmax Connector 1.163.111 HMI Unit on Desk HMI Unit on Desk HMI Unit on Desk AAA (1,5V) Battery 2x AAA (1,5V) Battery 2x AAA (1,5V) Battery 2x Wi-Fi.114 Wi-Fi Ground.326 Sheet.327 12V (from PC) 12V (from PC) 12V (from PC) 5V/500mAmax 5V/500mAmax 5V/500mAmax 8mAmax 8mAmax 8mAmax 24.4µAmax 24.4µAmax 24.4µAmax 2 2 2 2 Sheet.334 2 2 2 2 Sheet.337 7.5mA + sw. MOSFET 7.5mA + sw. MOSFET 7.5mA + sw. MOSFET NTC Temp. Sensor x2 NTC Temp. Sensor x2 NTC Temp. Sensor x2 Radiator Radiator Radiator Pump Pump Pump Connector 1.163.344 Ground.345 Sheet.346 Sheet.347 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Connector 1.163.351 Connector 1.163.352 Connector 1.163.353 Connector 1.163.356 Connector 1.163.357 Connector 1.163.358 Connector 1.163.359 Connector 1.163.360 Sheet.361 MCU MCU MCU Vdd Vdd Vdd PWM PWM PWM I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC Sheet.362 MCU MCU MCU Vdd Vdd Vdd SPI SPI SPI CTSU CTSU CTSU I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram