概要
説明
このスマートペンシステムは、人間の手書き文字を記録し、そのコピーをデジタル形式で保存するために使用されます。 このペンは赤外線LEDで紙に光を照射し、その反射光をLEDセンサで検出します。 このセンサによりペンの動きを検知し、書いたものを記録することができます。
このシステムのメリット:
- ペンの動きを記録するLEDと検出器
- 赤外線は目に見えないので、書き込み中に光が邪魔にならない
- Bluetooth® Low Energy(LE)により、ペンからパソコンやタブレットにデジタルデータを転送可能
- EEPROMに書き込みデータを保存し、ノートブックに転送
- 音声録音の開始とペンの電源オン/オフのためのボタン
製品比較
アプリケーション
- スマートペン
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Bluetooth Low Energy
製品
EEPROM
製品
LDO
製品
Battery Charger
製品
Load Switch
製品
Exiting Interactive Block Diagram