メインコンテンツに移動

エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)

概要

説明

消費者がより直感的でハンズフリーな操作方法を求めるようになっている中、エッジデバイス用音声ユーザインタフェース(VUI)により、ユーザはリモコンやスマートフォンを使わずにテレビ、スピーカ、スマート家電などのシステムを操作することができます。 このプラットフォームは、RAファミリの32ビットMCUをベースとしたVUIデザインを提供します。 Renesas Ready Partner Network内のVUIシステムの基盤として機能する汎用的な設計で、ネットワーク接続を必要とせず、音声認識のためのローカルエンドポイント推論をサポートします。

このシステムのメリット:

  • 強力なMCUにより、ローカルエンドポイント推論が可能になり、ネットワーク接続なしで音声認識を実現します。
  • 低消費電力のArm® Cortex®-M33 MCUは、エネルギ効率の高い動作を保証し、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
  • 最大2本のデジタルマイクと2本のアナログマイクに対応。
  • 様々なオーディオ環境に柔軟に統合できるよう、複数のマイクタイプに対応。
  • 外付けQSPIフラッシュは、ボイスサンプルとライブラリデータのストレージとなります。
  • 通信インタフェースには、Pmod™インタフェース(Type-2A/3A/6A)、USB Type-C、Micro-Bが含まれます。

製品比較

アプリケーション

  • ホームオートメーション
  • 産業オートメーション
  • 大型家電製品や各種電子機器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Single PMOD Connector Arrow.58 Connector Arrow.59 TW001 TW001 TW001 Connector Arrow Connector Arrow.57 Connector Arrow.60 Connector Arrow.69 Connector Arrow.70 Connector Arrow.71 Op Amp Op Amp Op Amp OpAmp Op Amp Op Amp QSPI QSPI QSPI LDO LDO LDO Audio Out Audio Out Audio Out Connector Arrow.73 Connector Arrow.74 Microphone Sheet.18 Sheet.19 Microphone.78 Sheet.21 Sheet.22 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Microphone.83 Sheet.26 Sheet.27 Microphone.86 Sheet.29 Sheet.30 Connector Arrow.89 Connector Arrow.90 Analog Mic Analog Mic Analog Mic Connector 1.160 Connector 1.95 Connector 1.96 Connector 1.98 Connector Arrow.99 5.0V 5.0V 5.0V Type-C Type-C Type-C Sheet.42 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax Bi-directional Connector Arrow.120 Connector 1.121 Sheet.47 MCU MCU MCU 12bit ADC 12bit ADC 12bitADC 12 bit ADC 12bit ADC 12bitADC I2S I2S I2S SPI SPI SPI Connector 1.124 Connector Line Connector Line.126 Connector 1.127 Digital Mic Digital Mic Digital Mic Pmod Pmod Pmod Connector Arrow.59 Host MCU Host MCU Host MCU Bi-directional.63
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Voice-Recognition-Solutions/29
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング