メインコンテンツに移動

ヘルスモニタバンド

概要

説明

健康に対する意識の高まりとリアルタイムのモニタリングへの需要が、ウェアラブル健康機器の採用を促進しています。 チェストストラップやパッチに比べ、リストバンドは軽量で邪魔にならず、継続的なトラッキングを快適な状態で実現します。 バイタルサインに関するリアルタイムの情報を提供し、アスリートのフィットネストラッキングや、心臓血管や呼吸器などの慢性疾患を持つ患者をサポートし、さらには過酷な環境で働く労働者の職場の安全性を高めます。

ルネサスのヘルスモニタバンドは、村田製作所の圧電フィルムセンサを活用し、心拍数と呼吸数を正確に測定します。 高性能を維持しながら部品点数を最小限に抑えたコンパクトなフォームファクタに設計されたこのシステムには、眠気などの精神状態を推定し、SpO2、体温、心電図(EKG)に基づいて生理的異常を検出する高度なアルゴリズムを実行できる強力なMCUが搭載されています。 さらに、このバンドはNFCによるワイヤレス充電に対応し、利便性を高めています。

このシステムのメリット:

  • AnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックスは、体温、SpO2、心電図の正確で精密な信号測定を保証しながら、部品点数とサイズを削減し、圧電センサの完全なアナログフロントエンドを実装します。
  • 完全に認証されたBluetooth® Low Energyモジュールは、市場投入までの時間を短縮し、モバイルアプリへのシームレスな接続を可能にし、リアルタイムの情報を記録・表示します。
  • 強力なMCUにより、センサ入力の組み合わせに基づいて精神状態を推定し、ユーザが確立した規範からの逸脱を検出するアルゴリズムを実行できます。

製品比較

アプリケーション

  • ヘルスケアリング、ベルト、リストバンド、ベッド
  • 医療用パッチ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Abe Sheet.58 Sheet.59 Li-ion Battery Li-ion Battery Li-ion Battery Sheet.4 Battery 1-Cell Sheet.6 Sheet.7 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Ground Sheet.11 Sheet.12 Line 2.7 – 4.2V 2.7 – 4.2V 2.7 4.2V Piezoelectric Film Piezoelectric Film Piezoelectric Film Body Temperature Sensor Body Temperature Sensor Body Temperature Sensor OLED Display OLED Display OLED Display Line Arrow Connected signals arrow Bi-directional.68 Bi-directional.69 3.3V 3.3V 3.3V Bi-directional.71 WS023 WS023 WS023 Sheet.34 Sheet.35 Connector Arrow.81 Sheet.37 Sheet.38 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Capacitor Non-polarized Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Bi-directional Sheet.60 Sheet.61 Bluetooth Antenna Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Connector Line Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Sheet.70 NFC WLC Listener NFC WLC Listener NFC WLC Listener I2C I2C I2C GreenPAK GreenPAK GreenPAK Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Sheet.71 MCU MCU MCU I2C I2C I2C ADC ADC ADC UART UART UART SPI SPI SPI I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram