概要
説明
このペット追跡機は、屋内外のあらゆる追跡シナリオを完全に網羅するように設計されており、最も一般的な3つの無線規格をカバーしています。 ペットが屋外を歩き回り、建物から遠く離れたら、内蔵のGNSS受信機とLTE Cat-M1モデムがトラッカーの正確な位置を通信し、さらに動きの方向や周囲の主要な色と光の状態などのセンサデータを提供します。 屋内では、加速度センサとジャイロセンサに加え、Bluetooth® Low Energy(LE)とWi-Fiの通信情報により、位置情報のトラッキングを実施します。
システム制御は、Wi-Fi SoCのArm® Cortex®-M4Fが担当し、LTEやBluetooth LE無線、接続されたセンサと通信するための柔軟なインターフェースも提供します。 スマートフォンと組み合わせることで、追跡機の試運転やセットアップを簡略化することができるため、Bluetooth LE接続による簡単な試運転とセットアップを実現します。 取り外し可能な充電式バッテリ1つで、最大数ヶ月の長時間駆動が可能です。
このシステムのメリット:
- 超低消費電力によるバッテリ寿命の延長
- 柔軟性が高くかつ高度に統合されたアーキテクチャおよびモジュール構造
- 設計の簡素化・迅速化、市場投入までの時間短縮を実現する認証済の超低消費電力Wi-FiモジュールおよびWi-Fi + Bluetooth LEモジュール
- 一次電池・二次電池対応
製品比較
アプリケーション
- ペット追跡機
- 幼児の行動監視システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Bluetooth Low Energy
製品
Flash Memory
製品
Ultra-Low IQ DC/DC Buck
製品
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC
製品
Haptic Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Connected Pet Tracker | ブログ | 2022年2月24日 |