概要
説明
インダストリー4.0によって推進される産業用アプリケーションの領域では、業界標準の有線インターフェースと効率的なワイヤレスオプション(モバイル操作パネル、遠距離操作など)による汎用性の高い通信が不可欠です。 多様なインターフェースPHYを搭載したIIoTゲートウェイは、シームレスなデバイス間通信を実現する上で極めて重要な役割を果たします。 さらに、RZベースの独自のSOMモジュールのエッジ処理能力により、エッジゲートウェイでの効率的なリアルタイムデータ処理が保証され、センサーデータをクラウドに送信する必要がなくなります。
このシステムのメリット:
- 有線および無線インターフェイスの上位互換に対応した産業用ゲートウェイ:
- ワイヤード:
- 1-2x イーサネット (GBE または 100MB または 10MB、SOM モジュールによる)
- CAN
- RS-485
- デジタルI/O
- USB
- オプションのセンサ:空気質、温度と湿度、光
- ワイヤレス:
- Wi-Fi
- Bluetooth® Low Energy(コミッショニングが容易)
- LTE-M/NB-IoT(例:Sequans GM02S)
- ワイヤード:
- MPU電力の拡張性の向上は、当社のパートナーであるSolidrunがサポートする堅牢なRZファミリをベースとしたさまざまな SOMモジュール によって実現されます。
製品比較
アプリケーション
- 複数の物理メディアをブリッジする産業用IoTゲートウェイ
- エッジ コンピューティング アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck 60V/5A
製品
DC/DC Buck
製品
RS-485 TRx Half Duplex 20MBps
製品
Solidrun RZ SOM Module
製品
Wi-Fi Bluetooth Module
製品
Light Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram