概要
説明
農業やオフロードの産業環境では、効率を高め、廃棄物を最小限に抑え、運用コストを削減するためには、正確なナビゲーションが不可欠です。 オフロード環境で機械を手動で操作すると、人為的ミスにつながることが多く、作物の損傷、非効率的な資源使用、生産性の低下につながります。 そのため、高精度の全地球測位システム(GPS)と全地球測位衛星システム(GNSS)を自動化機械に統合することが、これらの課題に対処するための重要なトレンドとなっています。
この設計には、オフロード産業機械の正確なナビゲーションと自動化を提供する高精度のGPS/GNSSシステムが組み込まれており、作物の被害を最小限に抑え、経路を最適化し、作物の収量を増やします。 オプションの経路トラッキングカメラを使用すると、精度がさらに向上し、エラーのリスクがさらに軽減されます。 センサを使用して車内の状況を監視し、ナローバンドモノのインターネット(NB-IoT)を介して不正な移動を報告することにより、システムは安全性とセキュリティを強化します。 これらの機能により、オフロード車両の正確な追跡が保証され、効率的な救助および回収作業がサポートされます。
このシステムのメリット:
- 正確なGPS / GNSS追跡により、オフロード機械の正確なナビゲーションが保証され、作物の被害が軽減され、収量が増加します。
- 個人認証により、許可された担当者のみが機械を操作できるようにすることで、機器のセキュリティを強化します。
- CO、温度、湿度センサは、キャビン内の安全性と快適性を監視します。
- NB-IoTを介して不正な動きを報告する機能により、機器の盗難や不正使用が発生した場合にリアルタイムのアラートが提供されます。
製品比較
アプリケーション
- 栽培、作物管理用トラクター制御
- UTV用の安定なGPS
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
NFC
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Humidity & Temperature Sensor
おすすめ商品
QSPI Flash
おすすめ商品
Audio Codec
おすすめ商品
HVPAK
おすすめ商品
Buck DC/DC
おすすめ商品
Buck DC/DC
おすすめ商品
LDO
Exiting Interactive Block Diagram