メインコンテンツに移動

プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ

概要

説明

普通紙複写機(PPC)や複合機(MFP)などの高性能プリンタでは、ASICやMPUによってさまざまな機能が制御されています。 この設計では、機能を強化しシステムを最適化するために専用のMCUが追加されています。 このMCUは、システムのスタンバイ電流を低減し、迅速な起動をサポートするためのパワーシーケンサを提供します。 さらに、MCUはI/Oエキスパンダとして機能しASICとMPUに必要なピン数が削減されるため、システム全体のコストが最適化されます。

このシステムのメリット:

  • パワーシーケンサで各ブロックやデバイスの電源制御を行い、システムのスタンバイ電流を低減し、迅速な起動を可能にします。
  • ピン数の多いMCUをI/Oエキスパンダとして利用することで、ASICとMPUのピン数を減らし、デバイスの総コストを最適化します。
  • この設計は、プリンタだけでなく多大なI/Oを必要とするASICおよびMPU搭載システムにも最適です。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Arrow.1184Connector Arrow.1181Connector Arrow.1182Connector Arrow.1183Connector Line.131Connector Arrow.1129Bi-directional.1135Connector Arrow.1108Connector Line.1200Connector Line.1201Connector ArrowConnector Arrow.1161Connector Arrow.1157Bi-directional.1164Bi-directional.1167 DC/DCDC/DCDC/DC5V5V5VPMICPMICPMICASICASICASICConnector 2Connector Arrow.1016Connector Arrow.1024Connector LineConnector 1.1027Connector 1.1028Connector 1.1029PCIePCIePCIeMPUMPU*MPU*User InterfaceUser InterfaceUser InterfaceScannerScannerScannerPrinterPrinterPrinterCommunicationCommunicationCommunicationOthersOthersOthersVertical Wire BundleLabel Text 10pt.1046nnSheet.52Bi-directionalBi-directional.1133Bi-directional.1134WDTWDTWDTBi-directional.1142Bi-directional.1143Bi-directional.1152Bi-directional.1156Vertical Wire Bundle.1158Label Text 10pt.1046nnSheet.79Bi-directional.1163Bi-directional.1166Vertical Wire Bundle.1171Label Text 10pt.1046nnSheet.90Bi-directional.1174Connector Line.1186Connector Arrow.1188Connector Line.1189Connector Arrow.1190Connector Line.1192Connector Line.1196Connector Arrow.1197Connector Line.1203Connector Line.1205Connector Arrow.1207Sheet.119For Complete Power and Clock Tree Refer to High-Performance V...For Complete Power and Clock Tree Refer to High-Performance Vision AI System3.3V3.3V3.3VSheet.122*RZ/V2H MPU is shown as an example. Other MPUs (RZ/G, RZ/A) c...*RZ/V2H MPU is shown as an example. Other MPUs (RZ/G, RZ/A) can be used for this design.Connector Arrow.129Vertical Wire Bundle.1168Label Text 10pt.1046nnSheet.134Connector Arrow.137DC/DCComponent block.751Component block.747Component block.748DC/DCDC/DCDC/DCDC/DCComponent block.751Component block.747Component block.748 DC/DCDC/DCDC/DCConnector Arrow.165Connector Arrow.1025Connector Arrow.164Vertical Wire Bundle.1136Label Text 10pt.1046nnSheet.168Connector Arrow.183Vertical Wire Bundle.171Label Text 10pt.1046nnSheet.190Sheet.191JP257JP257JP257Vertical Wire Bundle.193Label Text 10pt.1046nnSheet.195Vertical Wire Bundle.196Label Text 10pt.1046nnSheet.198Vertical Wire Bundle.199Label Text 10pt.1046nnSheet.201WDTWDTWDTBi-directional.1199Connector Arrow.1206Connector Arrow.1123Sheet.202MCUSPISPISPIGPIOGPIOGPIOUARTUARTUARTI/O ExpanderI/O ExpanderI/OExpanderSPISPISPIGPIO (Sequencer)GPIO (Sequencer)GPIO(Sequencer)UARTUARTUARTPWMPWMPWM GPIOGPIOGPIO PWMPWMPWMIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQGPIOGPIOGPIOIRQIRQIRQSheet.121MCUMCUVertical Wire Bundle.203Label Text 10pt.1046nnSheet.205Vertical Wire Bundle.206Label Text 10pt.1046nnSheet.208Vertical Wire Bundle.209Label Text 10pt.1046nnSheet.211Vertical Wire Bundle.212Label Text 10pt.1046nnSheet.214Vertical Wire Bundle.215Label Text 10pt.1046nnSheet.217Vertical Wire Bundle.218Label Text 10pt.104622Sheet.220Vertical Wire Bundle.221Label Text 10pt.104644Sheet.223Vertical Wire Bundle.224Label Text 10pt.104644Sheet.226Vertical Wire Bundle.227Label Text 10pt.104622Sheet.229
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。