メインコンテンツに移動

高性能ビジョンAIシステム

概要

説明

ルネサスの高効率AIアクセラレータ「DRP-AI」と画像処理アクセラレータ「OpenCV」を搭載し、次世代ロボティクスのリアルタイムな物体検出を可能にするハイエンドビジョンAIシステムです。 カメラで周囲を監視して位置を推定するロボット掃除機や、カメラで指定部品を識別してピックアップする産業用ロボットなどに対応しています。 ロボットシステムの機能と精度を向上させるための高度な機能を提供します。

このシステムのメリット:

  • DRP-AIは、最大80TOPSの次世代AIアクセラレータで、エッジでの高精度・高速な画像AIシステムを実現します。
  • オンチップの高速Arm® Cortex®-R8デュアルコアRTOSプロセッサは、ロボットに必要なリアルタイム制御を1チップで提供します。
  • AIの経験が限られているお客様でも、事前に学習済みの無料AIアプリケーションとAI SDK開発環境を使用して、画像AIシステムを迅速に開発できます。

製品比較

アプリケーション

  • 産業ロボット
  • 無人搬送車(AGV)
  • ロボット掃除機
  • 自律型芝刈り機

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS002 WS002 WS002 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator PMIC PMIC PMIC Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 3 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 4 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 5 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 6 Buck Regulator Buck Regulator Clock Generator Clock Generator Clock Generator LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X LPDDR4X Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 HDMI Converter HDMI Converter HDMI Converter HDMI HDMI HDMI Buck Regulator 8 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 9 Buck Regulator Buck Regulator PCIe 2lanex1 PCIe 2lanex1 PCIe 2lanex1 Buck Regulator 7 Buck Regulator Buck Regulator Server Server Server Sheet.55 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.61 Ether PHY Component block.631 Ether PHY Ether PHY Ether PHY USB 3.2 Component block.631 USB 3.2 USB 3.2 USB 3.2 USB 2.0 Component block.631 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 Sheet.79 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Bluetooth Low Energy 5.1 Module Bluetooth Low Energy 5.1 Module Bluetooth Low Energy 5.1 Module Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Input Connector 1.157 Connector 1.157.160 Connector 1.157.161 5.0V 5.0V 5.0V 3.5V 3.5V 3.5V Sheet.164 Sheet.165 Connector 1.157.166 Sheet.168 Connector 1.157.169 1.2V 1.2V 1.2V Connector 1.157.171 Connector 1.157.172 Connector 1.157.173 Connector 1.157.174 Connector 1.157.175 Connector 1.157.176 Connector 1.157.177 Connector 1.157.178 Connector 1.157.179 Connector 1.157.180 Connector 1.157.181 Sheet.182 Sheet.183 Antenna Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Antenna.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 SD Card Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Wi-Fi Bluetooth Logo Sheet.209 Bluetooth Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Bug_1_ Sheet.222 Bug INPUT 24V INPUT 24V INPUT 24V 1.1V 1.1V 1.1V 0.6V 0.6V 0.6V 0.8V 0.8V 0.8V 0.8V 0.8V 0.8V 1.2V 1.2V 1.2V SD1 1/8/3.3V SD1 1/8/3.3V SD1 1/8/3.3V SD0 1/8/3.3V SD0 1/8/3.3V SD0 1/8/3.3V 0.8V 0.8V 0.8V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 0.9V 0.9V 0.9V 5.0V 5.0V 5.0V 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.313 MPU MPU MPU MIPI CSI-2 x4 MIPI CSI-2 x4 MIPI CSI-2 x4 Ether Control x2 Ether Control x2 Ether Control x2 CPU Cortex-A55 x4 Cortex-R8 Cortex-M33 CPU Cortex-A55 x4 Cortex-R8 Cortex-M33 CPUCortex-A55 x4Cortex-R8Cortex-M33 USB 3.2 Gen2 x2 USB 3.2 Gen2 x2 USB 3.2 Gen2 x2 USB 2.0 x2 USB 2.0 x2 USB 2.0 x2 Video Video Video DRP-AI (Ai-accelerator) DRP-AI (Ai-accelerator) DRP-AI (Ai-accelerator) PCIe Gen3 PCIe Gen3 PCIe Gen3 MIPI DSI-2 MIPI DSI-2 MIPI DSI-2 SDIO SDIO SDIO PCIe 2.0 PCIe 2.0 PCIe 2.0 SPI SPI SPI VDD09_CA55 VDD09_CA55 VDD09_CA55 VDD1G_1p8 VDD1G_1p8 VDD1G_1p8 S1.8V S1.8V S1.8V D3.3V D3.3V D3.3V VDD1G_0p8 VDD1G_0p8 VDD1G_0p8 VDD1833_SD0 VDD1833_SD0 VDD1833_SD0 VDD1833_SD1 VDD1833_SD1 VDD1833_SD1 LDO3_1p2 LDO3_1p2 LDO3_1p2 VDD3G_0p8 VDD3G_0p8 VDD3G_0p8 VDD08_DDR VDD08_DDR VDD08_DDR Camera Security Sheet.341 Sheet.342 Sheet.343 Sheet.344 Sheet.345 Sheet.346 Sheet.347 Camera Security.348 Sheet.349 Sheet.350 Sheet.351 Sheet.352 Sheet.353 Sheet.354 Sheet.355 Camera Security.372 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.377 Sheet.378 Sheet.379 Camera Security.380 Sheet.381 Sheet.382 Sheet.383 Sheet.384 Sheet.385 Sheet.386 Sheet.387
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ