概要
説明
法律による規制が強化された結果、エネルギ契約者は料金プランや電力会社を自由に選択できるようになり、エネルギコストを最適化できるようになります。 しかし、再生可能エネルギ発電の増加に伴い、地域の電力会社は、加入者レベルでエネルギ消費を監視し、それに応じて従来のエネルギ生産を調整する、より効率的な方法を必要としています。 電力会社のビジネスモデル(前払いか後払いか)は、主に地域の消費パターンと支払い習慣に左右されます。 その結果、将来の電力計は、こうした進化するニーズに応えるため、信頼性の高い双方向通信を必要とすることになります。 有線、無線を問わず、ソリューションの選択は地域の状況によって異なります。
このシステムのメリット:
- 計算されたエネルギパラメータはデジタル化され、UARTを介して、光アイソレータによりアプリケーションコントローラに転送されます。
- 光アイソレータを介して転送されたデジタル化された計測データは、512kBのフラッシュと256kBのRAMを搭載したArm® Cortex®-M4デバイスであるアプリケーションコントローラに到達します。
- LEDおよびRS-485インタフェースは、生産および現場作業において信頼性の高い双方向シリアル通信を可能にします。
- 送電網の品質が悪い遠隔地では、信頼性の高い通信のために2Gまたは5Gの無線接続が不可欠です。
- 機械式スイッチは、メータケースが開けられるとレジスタフラグをトリガーし、改ざんを検知します。
- 都市部での展開には、サブ1GHz帯のデータロギングであれ、電力線通信(PLC)であれ、信頼性の高い接続性が不可欠です。 このシステムは、G3-PLCとPRIMEの両仕様に対応した高性能狭帯域PLCモデムICを搭載しています。
- ニつの独立したDC/DC降圧電源が無線モジュールとアプリケーションメータに電力を供給し、三つのLDOが各計測フェーズに独立した電力を供給します。
- RS-485インタフェースは、独自のガルバニック絶縁が必要です。 オプションとして、追加のフライバック出力が利用可能な場合は、同じLDOを使用することもできます。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
LDO
製品
Transceiver
製品
Sub-1 GHz
製品
Real-Time Clock
製品
MCU
製品
Photocoupler
製品
AFE to MCU
製品
PLC Modem
製品
Line Driver
製品
Rogowski Coil Based Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram