メインコンテンツに移動

メータAMRアプリケーション向けのサブGHz無線

概要

説明

Wi-SUN Allianceは、自動検針(AMR)およびスマート家電アプリケーション向けのSub-GHz通信規格を提供し、低消費電力とスマートネットワーク接続を提供します。

このデザインは、16 ビット Sub-GHz マイコン、32 ビットマイコン、RF スイッチを機能統合しています。 降圧コンバータは、RF伝送、マルチ・ピア・アクセス、およびネットワーク通信を必要とするアプリケーションに対して、安定した電圧供給を確保します。 Sub-GHzマイコンは、アンテナからデータを送受信するRFトランシーバとして機能します。 信号はLNAまたはPAによって増幅されます。 プロセス全体は、Wi-SUN® Alliance ベースの PAN/FAN プロファイル (IEEE 802.15.4g/4e) に完全に準拠しています。

このシステムのメリット:

  • Wi-SUN規格の完全な設計サポートにより、シームレスな統合とコンプライアンスが保証されます。
  • ハードウェアパッケージ設計支援により、効率的で信頼性の高いシステム開発を実現します。
  • 高出力電力と受信性能により、安定で効率的な通信を実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.65 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN003 cn003 CN003 Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch RF Amplifier RF Amplifier RF Amplifier Sub-GHz RF MCU Sub-GHz RF MCU Sub-GHzRF MCU AUX Power AUX Power AUX Power DC/DC 1 DC/DC DC/DC MCU MCU MCU Metrology Function Metrology Function Metrology Function 860-930 MHz Operation 860-930 MHz Operation 860-930 MHz Operation 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power Band 700 MHz to 1.1 GHz Max +30 dBm Output Power 5V 5V 5V 13~36V 13~36V 13~36V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Antenna Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 LNA LNA LNA Sheet.64 Sheet.83 Sheet.62 Sheet.55 Sheet.61 Sheet.57 Sheet.58 Switch Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Blank Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.96 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Tx Tx Tx Rx Rx Rx Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Connector 1.162 Sheet.111 DC/DC 2 DC/DC DC/DC 13~36V 13~36V 13~36V Sheet.114 Sheet.116 Sheet.117 Connector 1.162.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.124 Sheet.126 5V 5V 5V UART UART UART Sheet.130 Sheet.131 Tx Tx Tx Sheet.133 Tr Tr Tr Connector 1.162.135 Sheet.137 Sheet.136 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.138 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142
Exiting Interactive Block Diagram