メインコンテンツに移動

出力を線形に変換するセンサシグナルコンディショナ

概要

説明

スケールでは、使用されるセンサ素子は非線形であるため、線形化を行う必要があります。 このソリューションでは、ワークロードはセンサシグナルコンディショナで行われ、お客様のアプリケーションで、マイクロコントローラ(MCU)の機能を100%に近いレベルで発揮可能にします。

このシステムのメリット:

  • すべての事前処理はシグナルコンディショナで行われるため、MCUに負荷はない
  • MCU側の省スペースソフトウェア設置面積での、正確なスケール機能
  • MCUの負荷軽減により、ユーザアプリケーションに完全なMCU機能を提供(ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、Tara機能など)
  • IO-Link PHYは、アプリケーション全体を駆動
  • コスト効率の高いNVMプログラマブルデバイスである、GreenPAK™ファミリを通して7セグメントLEDを容易に導入
  • BOM削減、より省スペースのPCB

製品比較

アプリケーション

  • 産業用スケール
  • 店舗販売時点情報管理(POS)システム
  • 小売スケール

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Connector Line.471 Diode - LED Sheet.482 Sheet.483 Sheet.484 Sheet.485 Sheet.486 Darlington.651 Sheet.488 Darlington.254 Ground Sheet.491 Sheet.492 Power Power Power Connector Line.494 Diode - LED.495 Sheet.496 Sheet.497 Sheet.498 Sheet.499 Sheet.500 Darlington.651 Sheet.502 Darlington.254 Ground.504 Sheet.505 Sheet.506 E0C E0C E0C Connector Line Connector Line.442 Connector Line.444 Connector Line.445 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.434 Sheet.435 Sheet.436 Sheet.437 Sheet.438 Sheet.439 Sheet.440 Connector Line.447 Connector 1.160.448 Connector 1.160.450 Connector 1.160.451 Connector 1.160.452 Connector Arrow EU102 EU102 EU102 Bi-directional Power Ctrl Power Ctrl Power Ctrl I2C I2C I2C Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.385 GreenPAK GreenPAK GreenPAK Connector Arrow.387 Connector 1.160 Connector Arrow.389 Connector Arrow.391 Connector 1.160.392 3.3V 3.3V 3.3V 25mA max. 25mA max. 25mA max. Vertical Wire Bundle.425 11 11 11 Sheet.427 3.3 V 3.3V 3.3V INN INN INN VSSB VSSB VSSB INP INP INP VSSB VSSB VSSB Load Sensor Load Sensor Load Sensor Program Program Program Debug E1 I/F Debug E1 I/F Debug E1 I/F Bi-directional.463 Vertical Wire Bundle.464 4 4 4 Sheet.466 Bi-directional.509 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 4 4 4 Bi-directional.519 Vertical Wire Bundle.520 4 4 4 Sheet.522 Bi-directional.523 Bi-directional.524 Vertical Wire Bundle.525 3 3 3 Sheet.527 Vertical Wire Bundle.528 4 4 4 Sheet.530 SPI SPI SPI AUX AUX AUX CTRL CTRL CTRL Bi-directional.535 Vertical Wire Bundle.536 4 4 4 Sheet.538 IO-Link IO-Link IO-Link 410mA max. 410mA max. 410mA max. Connector Line.541 Diode - LED.542 Sheet.543 Sheet.544 Sheet.545 Sheet.546 Sheet.547 Darlington.651 Sheet.549 Darlington.254 Ground.551 Sheet.552 Sheet.553 MCU Power MCU Power MCU Power Sheet.555 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor SignalConditioner I2C I2C I2C Sheet.556 MCU MCU MCU I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO VDD VDD VDD Tool0 Reset Supply Tool0 Reset Supply Tool0ResetSupply SPI SPI SPI UART UART UART GPIO GPIO GPIO Sheet.557 IO-Link PHY with DC/DC IO-Link PHY with DC/DC IO-Link PHY with DC/DC SPI SPI SPI AUX AUX AUX CTRL CTRL CTRL 3.3V Supply 3.3V Supply 3.3V Supply Display Sheet.559 Sheet.598 Sheet.560 Sheet.561 Sheet.562 Sheet.563 Sheet.564 Sheet.565 Sheet.566 Sheet.567 Sheet.568 Sheet.569 Sheet.570 Sheet.571 Sheet.572 Sheet.573 Sheet.574 Sheet.575 Sheet.576 Sheet.577 Sheet.578 Sheet.579 Sheet.580 Sheet.581 Sheet.582 Sheet.583 Sheet.584 Sheet.585 Sheet.586 Sheet.587 Connector Arrow.600
Exiting Interactive Block Diagram