メインコンテンツに移動

概要

説明

RA0E2グループは、RA0シリーズのエントリーラインに位置するベーシックでシンプルなマイクロコントローラ(MCU)で、優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を実現しています。また、RA0E2グループは、RA0E1グループのROM/PIN拡張製品であり、互換性があります。この製品は、Arm® Cortex®-M23コアを使用して最大32MHzのCPU性能を実現し、最大128KBの内蔵フラッシュメモリ、16KBのSRAM、-40~125℃の広い動作温度範囲を備えています。RA0シリーズは、民生用機器、小型家電、産業オートメーション機器、ビルディング・オートメーション機器の分野で、低消費電力化や低コスト化が強く求められるアプリケーションに最適です。​

特長

  • 32MHz Arm Cortex-M23コア
  • 最大128KBフラッシュおよび16KB SRAM
  • 2KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
  • 32ピン、48ピン、64ピンのパッケージオプション
  • -40~125℃の広い動作温度範囲
  • 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
  • +-1%の高精度高速オンチップ・オシレータ
  • TAU(16ビット汎用PWMタイマ)
  • TML32(32ビットインターバル・タイマ)
  • RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ
  • 温度センサ
  • SAU(UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • UART
  • I2Cバス
  • 乱数生成器
  • 安全機能
  • 高速ウェイクアップを備えた柔軟な電源アーキテクチャ
  • クラス最高のHALドライバコード
  • Armエコシステムとルネサス独自の開発ツールをサポート

製品比較

アプリケーション

  • 汎用システム
  • IoTデバイス
  • 産業オートメーションとセンサ
  • 民生用途
  • 家庭用電化製品
  • ビルディングオートメーション
  • 医療およびヘルスケア機器
  • ウェアラブルデバイス

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
11件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RA0E2 Overview: 32MHz Arm Cortex-M23 MCU with 128KB ROM

This video introduces the RA0E2 microcontroller, designed for smarter, scalable designs with cost-effectiveness and ultra-low power consumption. Compatible with the RA0E1 group, it features up to 128KB of embedded flash memory and operates efficiently across a wide temperature range. Perfect for applications in consumer electronics, small appliances, industrial systems, and building automation, the RA0E2 delivers reliable performance where it matters most.

Related Resources

ニュース&ブログ