メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
HIP2211EVAL3Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers with HI/LI Input (10 Ld DFN) Evaluation Renesas
HIP4080A/81AEVALZ 80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
HIP4083EVAL 80V/0.3A Peak 3-Phase High-Side Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
HS-ADC-EVALKITS High Speed A/D Converter Evaluation Kits Evaluation Renesas
HS-OP470ARHEV1Z Radiation Hardened, Very Low Noise Quad Operational Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
HS3000-EVK HS3001相対湿度および温度センサ評価キット Evaluation Renesas
HS4000-EVK HS4001相対湿度および温度センサ評価キット Evaluation Renesas
HS4100-EVK HS4101 Relative Humidity and Temperature Sensor Evaluation Kit Evaluation Renesas
HSB78G12-20-WS RL78/G12(20ピン)標準ピッチ変換ボード(HSB78G12-20-WS) Evaluation Renesas
IO-Link-Master-Development-Kit IO-Link Master Development Kit Evaluation Renesas
IOLINKLABKITV2P0 Lab Kit for ZIOL2401 Evaluation Renesas
IPS2200STKIT Evaluation Kit for IPS2200 Evaluation Renesas
IPS2550STKIT IPS2550用評価キット Evaluation Renesas
ISL120x-RTC-USB-Evaluation-System ISL120x Real Time Clock USB Evaluation System Evaluation Renesas
ISL15102IRZ-EVALZ Single Port, PLC Differential Line Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL1557IRZ-EVAL xDSL Differential Line Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL1571IRZ-EVAL Power Line Communication (PLC) Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL21010xxEV1Z Micropower Voltage Reference Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL21080xxEV1Z 300nA Nano Power Voltage Reference Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL21090xxEV1Z Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL28005xEVAL1Z Micropower, Rail-to-Rail Input, Fixed Gain Current Sense Amp Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL28006xEVAL1Z Micropower, Rail-to-Rail Input, Adjustable Gain Current Sense Amp Evaluation Boards Evaluation Renesas
ISL28022EVKIT1Z Bidirectional High-side and Low-side Digital Power Monitor Eval Kit Evaluation Renesas
ISL28023EVKIT1Z Precision Digital Power Monitor Eval Kit Evaluation Renesas
ISL28025EVKIT1Z High Precision Digital Power Monitor Eval Kit Evaluation Renesas
ISL28107MSOPEVAL1Z Evaluation Board for Precision Single Low Noise Op Amps in MSOP-8 Packages Evaluation Renesas
ISL28113SOT23EVAL1Z Single General Purpose Micropower, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28114SOT23EVAL1Z Single General Purpose Micropower, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28117MSOPEVAL1Z Evaluation Board for Precision Single Low Noise Op Amps in MSOP-8 Packages Evaluation Renesas
ISL28127MSOPEVAL1Z Evaluation Board for Precision Single Low Noise Op Amps in MSOP-8 Packages Evaluation Renesas
ISL28127SOICEVAL1Z Evaluation Board for Precision Single Low Noise Op Amps in SOIC-8 Packages Evaluation Renesas
ISL28130ISENSEV1Z Low-Side, Bidirectional, Precision Current Sense Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28133CSENSEV1Z Low-Side, Bidirectional, Precision Current Sense Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28133EVAL1Z Single Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28133ISENSEV1Z Low-Side, Bidirectional, Precision Current Sense Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28134ISENSEV1Z Low-Side, Bidirectional, Precision Current Sense Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28134SOICEVAL1Z 5V Ultra-Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28136EVAL1Z 5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28148EVAL1Z Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op Amps Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28191EVAL1Z Single Supply, Ultra-Low Noise, Low Distortion, Rail-to-Rail Output Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28207SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28208SOICEVAL2Z 40V Precision Dual Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28210SOICEVAL1Z Precision Low Noise JFET Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28213MSOPEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amp in MSOP Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28213SOICEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amps in SOIC Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28214MSOPEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amp in MSOP Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28214SOICEVAL2Z Dual General Purpose Micropower, RRIO Op Amps in SOIC Packages Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28217SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28218SOICEVAL1Z 40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL28227SOICEVAL2Z Precision Dual Low Noise Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas