メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
F1956EVBI Evaluation Board for F1956 7-bit Digital Step Attenuator Evaluation Renesas
F1958EVB Evaluation Board for F1958 7-bit Digital Step Attenuator Evaluation Renesas
F1975EVBI Evaluation Board for F1975, 6-bit, 75Ω, Digital Step Attenuator Evaluation Renesas
F1977EVBI Evaluation Board for F1977, 7-bit, 75Ω, Digital Step Attenuator Evaluation Renesas
F1978EVBI Evaluation Board for F1978, 6-bit, 75 Ohm, Digital Step Attenuator Evaluation Renesas
F2250EVBI Evaluation Board for F2250 Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
F2251EVB Evaluation Board for the F2251 Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
F2255EVBI Evaluation Board for F2255 Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
F2258EVBI Evaluation Board for F2258 Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
F2270EVBI Evaluation Board for F2270, 75 Ohm, Voltage Variable RF Attenuator Evaluation Renesas
F2480EVBI Evaluation Kit for F2480 Broadband RF Analog VGA Evaluation Renesas
F2910EVBI Evaluation Board for High Reliability SPST Absorptive RF Switch with Kz Evaluation Renesas
F2911EVBI Evaluation Board for High Reliability SPST Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2912EVBI Evaluation Board for High Reliability SP2T RF Switch F2912 Evaluation Renesas
F2913EVBI Evaluation Board for F2913 High Isolation SPDT Absorptive Switch Evaluation Renesas
F2914EVBI Evaluation Board for High Reliability SP4T Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2915EVBI Evaluation Board for High Reliability SP5T Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2923EVBI Evaluation Board for F2923 SP2T with Constant Impedance, K|z| Evaluation Renesas
F2932EVBI Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2933EVBI Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2934EVB Evaluation board for the F2934 High Reliability SP2T RF Switch Evaluation Renesas
F2950EVBI Evaluation Board for High Linearity Broadband SP2T WiFi 100MHz to 8GHz RF Switch Evaluation Renesas
F2955EVB Evaluation board for the F2955 High Reliability SP5T RF Switch Evaluation Renesas
F2970EVBI Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2971EVBI Evaluation Board for 75 Ohm SP2T Absorptive RF Switch Evaluation Renesas
F2972EVBI Evaluation Board for F2972 High Linearity Broadband SP2T RF Switch Evaluation Renesas
F2976EVBI Evaluation Board for F2976 High Linearity Broadband SP2T RF Switch Evaluation Renesas
F2977EVBI 50 ohm Evaluation Board for F2977 High Linearity Broadband SP2T RF Switch Evaluation Renesas
F2990EVB Evaluation board for the F2990 High Power SP8T RF Switch Evaluation Renesas
F4481EVS Evaluation System for the F4481 DIFF-In / SE-Out Quad Path TX DVGA Evaluation Renesas
F4482EVS-1P5 Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 1.5GHz Evaluation Renesas
F4482EVS-2P1 Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 2.1GHz Evaluation Renesas
F5268EVS Evaluation System for the F5268 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC Evaluation Renesas
F5288EVS Evaluation System for the F5288 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC Evaluation Renesas
F5728EVS Evaluation Systems for the F5728 mmWave Up/Down-Converter Evaluation Renesas
F6121SEVS Evaluation System for the F6121 Evaluation Renesas
F6122SEVS Evaluation System for the F6122 Evaluation Renesas
F6212EVS Evaluation System for the F6212 Evaluation Renesas
F6506EVS Evaluation System for F6506 Evaluation Renesas
F6513SEVS Evaluation System for the F6513S Evaluation Renesas
F6521SEVS Evaluation System for the F6521S Evaluation Renesas
F6522SEVS Evaluation System for the F6522S Evaluation Renesas
F6921EVB Evaluation Board for F6921 Evaluation Renesas
F6922EVB Evaluation Board for F6922 Evaluation Renesas
F6923EVB Evaluation Board for F6923 Evaluation Renesas
F6931EVB F6931 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ku-Band SATCOM Evaluation Board Evaluation Renesas
F6932EVB F6932 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ka-Band SATCOM Evaluation Board Evaluation Renesas
FPB-R9A02G021 FPB-R9A02G021 RISC-V MCUファストプロトタイピングボード Development Renesas
FPB-RA0E1 RA0E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA2E1 RA2E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas