メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
FPB-RA2E2 RA2E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA2E3 Fast Prototyping Board for RA2E3 MCU Group Evaluation Renesas
FPB-RA4E1 RA4E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA4E2 RA4E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA4T1 RA4T1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA6E1 RA6E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA6E2 RA6E2 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA6T3 RA6T3 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RA8E1 RA8E1 Fast Prototyping Board Evaluation Renesas
FPB-RX140 Fast Prototyping Board for RX140 MCU Group Evaluation Renesas
FPB-RX261 Fast Prototyping Board for RX261 MCU Group Evaluation Renesas
FS3000-EVK FS3000評価キット Evaluation Renesas
FT6050EVK FT 6050 Smart Transceiver and Neuron 6050 Processor Development Platform for Creating LON, LON/IP, BACnet/IP Devices Evaluation Renesas
FTCLICK MikroBUS™ Compatible Interface Module Development MikroElektronika
GR-LYCHEE GR-LYCHEE Evaluation 株式会社コア
GR-MANGO GR-MANGO Evaluation 株式会社コア
GR-PEACH GR-PEACH Evaluation 株式会社コア
GREENPAK-LL-ADAPTER GreenPAK Logic Level Adapter Board Development Renesas
GSR-BCM-REF ガルバニック皮膚抵抗・体組成計リファレンス設計ソリューション リファレンス・デザイン Renesas
H8/38347-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8/38347 Starter Renesas
H8SX/1582-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8SX/1582 Starter Renesas
H8SX/1622F-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8SX/1622F Starter Renesas
H8SX/1648F-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8SX/1648F Starter Renesas
H8SX/1664F-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8SX/1664F Starter Renesas
H8SX/1668-STARTER-KIT Renesas Starter Kit for H8SX/1668 Starter Renesas
HI5960SOICEVAL1 14-Bit, 130MSPS, High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
HIGH-END-GAS-COOKER-REF 高機能ガスコンロ リファレンス・デザイン Renesas
HIP2103_4MBEVAL1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Evaluation Kit Evaluation Renesas
HIP2103-4DEMO1Z 60V, 1A/2A Peak, 1/2 Bridge Driver with 4V UVLO Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2103-4DEMO2Z 3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board Demonstration Renesas
HIP2210EVAL1Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers Evaluation Renesas
HIP2211EVAL2Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers with HI/LI Input (8 Ld SOIC) Evaluation Renesas
HIP2211EVAL3Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers with HI/LI Input (10 Ld DFN) Evaluation Renesas
HIP4080A/81AEVALZ 80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
HIP4083EVAL 80V/0.3A Peak 3-Phase High-Side Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
HIP4086DEMO1Z 3-Phase MOSFET Driver for BLDC Motors Demonstration Board Demonstration Renesas
HJ-131IMH DA14531 Hongjia HJ-131IMH Ultra-Small, Ultra-Low Power Bluetooth 5.1 SIP Module Development Tangshan HongJia Electronic Technology Co., Ltd
HJ-531IMF DA14531 Hongjia HJ-531IMF Ultra-Small, Ultra-Low Power Bluetooth 5.1 SIP Module Development Tangshan HongJia Electronic Technology Co., Ltd
HJ-580CY DA14580 HongJia HJ-580CY Bluetooth® Low Energy 4.2 Module Development Tangshan HongJia Electronic Technology Co., Ltd
HJ-DA16200 DA16200 Hongjia HJ-DA16200 Wi-Fi SIP Module Development Tangshan HongJia Electronic Technology Co., Ltd
HOUSEHOLD-GAS-ALARM-REF 家庭用ガス警報器 リファレンス・デザイン Renesas
HS-ADC-EVALKITS High Speed A/D Converter Evaluation Kits Evaluation Renesas
HS-OP470ARHEV1Z Radiation Hardened, Very Low Noise Quad Operational Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
HS3000-EVK HS3001相対湿度および温度センサ評価キット Evaluation Renesas
HS4000-EVK HS4001相対湿度および温度センサ評価キット Evaluation Renesas
HS4100-EVK HS4101 Relative Humidity and Temperature Sensor Evaluation Kit Evaluation Renesas
HSB78G12-20-WS RL78/G12(20ピン)標準ピッチ変換ボード(HSB78G12-20-WS) Evaluation Renesas
IA-FUSA-REF 産業オートメーション機能安全リファレンスボード - RXマイコンによるリファレンス評価ボード リファレンス・デザイン Renesas
ICS-Low-Voltage-Motor-Control 低電圧モータ制御評価システム 変数波形表示ツール Starter Renesas
INFRARED-HUMAN-SENSOR-REF 赤外線人感センサ リファレンス・デザイン Renesas