メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスRYZ014Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能があるオールインワン・シングルモードLTEカテゴリM1モジュールです。モジュールは、 LTE Cat-M1プラットフォームと、 LTE Cat-M1モデムシステムに必要なすべての要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なシングルRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。

特長

  • LTE Cat-M1用のセルラーIoTモジュール
  • 3GPP Release 13 仕様
  • 実証済みのLTEソフトウェアスタック
  • ATコマンド インタフェース
  • 20.25 x 21.35mm LGAパッケージ(108パッド)
  • uSIM インタフェース
  • 動作電圧: 3.1V ~ 4.5V
  • RoHS指令準拠, ハロゲンフリー
  • 送信出力: +20dBmと+23dBmの両方をサポート

製品比較

アプリケーション

  • メーター(電力/ガス/水量の自動検針)
  • スマートホーム(HVAC,サーモスタット)
  • インフラストラクチャ(充電スタンド、パーキングシステム)
  • インダストリ(ポンプ)
  • 農業
  • ウェアラブル・トラッカー

 

認証

RYZ014A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 証明書は以下から入手できます。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ014Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合
実装されているRYZ014Aは、工事設計認証 (認証番号:003-200328)を取得しています。

注意
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

タイトル 形式 日付
RYZ014A - FCC Certificate PDF Dec 03, 20220
RYZ014A - ISED Certificate PDF Dec 16, 20220
RYZ014A - CE Certificate PDF Feb 26, 2021
RYZ014A/RYZ014AAA - UKCA Declaration of Conformity PDF Dec 8, 2021

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード TGZ 3.20 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 4.38 MB
2件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング