AmiVoice Microは低クロックなCPU、省メモリ環境で動作可能なRAファミリ、RXファミリ対応の音声認識エンジンです。別途ご案内のテクノマセマティカル社のノイズ低減技術「ズームボイス」と連携することにより、周囲の雑音を抑えながら狙った方向からの音を集音し、オフラインで音声認識を実現するソフトウエアをご提供します。
RA6E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready...
RA4E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner...
32bitマイコン RXファミリのフラッグシップ RX72Nを搭載し、LCDを使ったGUI作成に加えて、音声入出力などのHMI開発や、Wi-Fi/BLEやEthernetなどを使ったIoT機器の開発がこれ1台に集約。
プリインストールデモやエミュレータ回路の搭載により、すぐに体感、すぐに開発が可能...
RTK0EA0004D00001BJは、RA6M1を使用した音声認識リモコンのデモボードです。
Renesas Starter Kit+ for RX671は、RX671(コードフラッシュ2MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(CS+版、e² studio版)はルネサスWebにて提供しておりますので...
200MHz Arm Cortex-M33、高い性能と豊富なコネクティビティを備えたエントリーラインMCU
100MHz Arm Cortex-M33、低消費電力性能と最適化された機能のバランスに優れたエントリーラインMCU
最高性能を追求したRXファミリのフラッグシップ
120MHz動作、RA6シリーズに最適化されたエントリモデル 32 ビットマイクロコントローラ
ルネサス音声認識ソリューションをご紹介します。