メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46108-EV provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IO pins, and the macrocells of the SLG46108-EV. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.

特長

  • Logic and mixed-signal circuits
  • Highly versatile macrocells
  • Four combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
    • Two 2-bit LUTs
    • Two 3-bit LUTs
  • Seven combination function macrocell
    • Two selectable D Flip-Flop/Latches (DFF) or 2-bit LUTs
    • Two selectable D Flip-Flop/Latches (DFF) or 3-bit LUTs
    • One selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
      • Pipe Delay – 8 stage/2 output
    • One selectable counter/delay (CNT/DLY) or 4-bit LUT
    • One programmable delay/deglitch filter
  • Three 8-bit counter/delay generators (CNT/DLY) with external clock/reset
  • RC oscillator (RC OSC)
  • Power-on reset (POR)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) supply
  • Operating temperature range: -40 °C to 105 °C
  • RoHS-compliant/Halogen-free
  • Pb-free 8-pin STQFN: 1.0mm x 1.2mm x 0.55mm, 0.4mm pitch

製品比較

アプリケーション

  • Personal computers and servers
  • PC peripherals
  • Consumer electronics
  • Data communications equipment
  • Automotive display clusters
  • Handheld and portable electronics

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.38 MB
デバイスエラッタ PDF 684 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング