メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46533V/M provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46533V/M. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.

特長

  • Logic and Mixed-Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Four Analog Comparators (ACMP)
    • Two Voltage References (Vref)
    • Twenty-six Combination Function Macrocells
      • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • Twelve Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
      • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT
      • Five 8-bit delays/counters or 3-bit LUTs
      • Two 16-bit delays/counters or 4-bit LUTs
      • Two Deglitch Filters with Edge Detectors
    • Combinatorial Logic
      • One 4-bit LUT
    • Serial Communications
      • I2C Protocol compliant
    • 16x8 RAM Memory with Defined NVM OTP Initial State
    • Pipe Delay - 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
    • Programmable Delay
    • Two Oscillators (OSC)
      • Configurable 25kHz/2MHz
      • 25MHz RC Oscillator
    • Crystal Oscillator
    • Power-On Reset (POR)
    • Analog Temperature Sensor

製品比較

アプリケーション

  • Personal Computers and Servers
  • PC Peripherals
  • Consumer Electronics
  • Data Communications Equipment
  • Handheld and Portable Electronics

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング