GreenPAK SLG46867 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46867M-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
The SLG46867 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IO pins, and the macrocells of the SLG46867. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.90 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 443 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 433 KB | |
4件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46867M-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
The SLG46867M-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター