メインコンテンツに移動
RA8E1_RA8E2 Banner

性能はそのままに、RA8エントリーラインMCU

Arm Cortex-M85の高い性能と価値はそのままに、産業分野でのHMIやAI用途に最適化された周辺機能を集積

詳しくはこちら
ZSSC3286 – the first-ever Sensor Signal Conditioner with integrated IO-Link stack.

ZSSC3286 - 初のIO-Linkスタック内蔵センサーシグナルコンディショナ。

マイコンレス設計でインダストリー4.0を解放し、コストを削減し、スペースを節約します。

詳しくはこちら
CCE4511 – the groundbreaking 4-Channel IO-Link Master driving up to 500mA per channel.

CCE4511 - チャネルあたり最大500mAを駆動する画期的な4チャネルIO-Linkマスター。

堅牢な性能と効率を享受しながら、BOMと基板サイズを最適化します。

詳しくはこちら
RRH62000 Air Quality Sensor Module

RRH62000 センサモジュールが業界最高クラスの空気品質を提供

粒子状物質、TVOC、eCO2、湿度、温度センシングを単一のパッケージに統合内蔵

詳しくはこちら

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

ウィニング・コンビネーションを全て見る
futuristic electric car charging port 240W 48V USB PD EPR準拠AC/DCアダプタ

240W電源はUSB PD 3.2 EPRに準拠し、ZVSテクノロジーにより48V/5Aと高効率を提供します。

Portable battery pack charging multiple devices 低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)

USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。

Portable power banks stacked on top of eachother ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)

USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。

Trees grow on a circuit board

イノベーションで築く持続可能な未来

ルネサスのESGの取り組みと実績をまとめた2023年度サステナビリティレポートを公開

レポートを読む

イベント&ウェビナー

技術イベントやウェビナーのプレビュー

Join us at Electronica
Exhibition
Join us at Electronica
-

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee