SLG51003V Power GreenPAK評価ボード
SLG51003V評価ボード(EVB)は、SLG51003V 3チャネル高PSRR LDOパワーGreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます...
SLG51003Vは、コンパクトでカスタマイズ可能な3つの低ドロップアウトレギュレータを内蔵しており、高度なセンサーアプリケーションやその他のバッテリ駆動機器向けに設計されています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.02 MB | |
カタログ | PDF 5.00 MB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 1.25 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.06 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 851 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.74 MB | |
アプリケーションノート | PDF 804 KB | |
アプリケーションノート | PDF 599 KB | |
9件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
SLG51003V評価ボード(EVB)は、SLG51003V 3チャネル高PSRR LDOパワーGreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます...
Power GreenPAK™開発マザーボードは、 Power GreenPAK ファミリーの集積回路のプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 この開発マザーボードは、 Go Configure™ Software Hubと連動して動作することを目的としています。
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The SLG51003 brings cutting-edge power management technology to the broader market with its extremely high PSRR, low noise LDOs in a compact package. It integrates three channels, other GreenPAK resources, and is highly configurable directly by users.
SLG51003 Power GreenPAKによる高度なカメラアプリケーションの画質向上 | ブログ | 2024年10月17日 |