新着情報
低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
ニュースと最新情報
ニュースルームにアクセスプレスリリース | ルネサスがリーダーシップチームのさらなる変更を発表 |
プレスリリース | RAファミリを拡充し、高性能なArm Cortex-M85プロセッサを搭載したエントリーラインマイコン「RA8E1」「RA8E2」を発売 |
プレスリリース | 2024年12月期 第3四半期 決算概要 |
プレスリリース | 業績予想に関するお知らせ |
プレスリリース | ルネサスが戦略的成長の実現に向け、リーダーシップチームの変更を発表 |