メインコンテンツに移動

PLC(Power Line Communication)は、電力線を通信媒体とする通信方式です。給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。このため、PLCはスマート社会を実現するスマートメータ(AMI)、HEMS、BEMSや太陽光パネル監視システムにおける通信手段として利用されています。通信媒体としては、AC(交流)電源ラインだけでなくDC(直流) 電源ラインも利用可能です。

ルネサスPLCモデムICの利点

  • 高性能DSP@276MHzにより、高度かつロバストな通信を実現
  • CPU/DSPデュアルコアにより、多様な電力線通信プロトコルかつ各国の周波数帯をフレキシブルに対応
  • 中継なしで1km以上の高速かつ長距離通信を実現
  • AES128暗号ハードウェアエンジンにより、高レベルな通信セキュリティを実現

サクセスストーリ

カテゴリ

プロダクトセレクタ: PLC(電力線通信)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 6.33 MB English
ホワイトペーパー PDF 1.01 MB 简体中文 , English
2件

ビデオ&トレーニング

Enhancing Network Reliability for Smart Grid and Metering with Renesas Network Testing Racks

Explore the future of smart metering and grid infrastructure with Renesas' NWK rack demo. Join Kevin Jones, an applications engineer at Renesas Electronics, as he showcases the advanced testing environment designed to optimize communication technologies for smart grids. This video highlights the robust features of the NWK rack, including its ability to emulate real-world conditions and ensure reliable data exchange. Learn how Renesas drives efficiency and innovation in the energy sector through rigorous testing and cutting-edge solutions.

ツール&リソース