メインコンテンツに移動

メモリ&ロジック

ルネサスは低消費電力向けから高速用途まで、業界標準の幅広いSRAM製品ラインアップを提供し、一般産業および通信分野等において、高信頼性と長期安定供給の製品サポートを継続しています。

ルネサスのFIFOメモリは、同期、非同期、双方向の各方式を合わせて140種以上の製品ポートフォリオを有し、レートマッチング、バッファリング、バスマッチングなど、チップ間通信プロトコルに関する課題へのソリューションを提供します。 ルネサスのマルチポートメモリは、非同期型、同期型のデュアルポート、4ポート、バンク切替え型のデュアルポートなど100種類以上の製品群を有しております。

新機能メモリとしてルネサスはMRAMをサポートし、インターフェースおよびメモリサイズで幅広い選択肢と高性能の不揮発メモリ製品群を提供します。

ルネサスはメモリインターフェース製品の業界リーダーであり、デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)やメモリインターフェースでの厳しいタイミング設計要求を満たす、JEDEC準拠のレジスタ付きクロックドライバ(RCD)およびデータバッファ(DB)製品を提供しています。また、高速高性能・低電圧対応の標準ロジックICやバススイッチロジックICも用意しています。

NOR フラッシュポートフォリオは、システムのチューニングと最適化に役立つ機能を備えた幅広い不揮発性メモリ(NVM)製品を提供しています。

カテゴリ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

How DDR4 LRDIMMs Transcend RDIMMs in Today's Enterprise Servers

A white paper authored by IDT (acquired by Renesas) and Micron details research into memory and bandwidth for today's high-performance servers. LRDIMMS and RDIMMS traditionally have been seen as complementary, with the former targeting applications requiring deeper memory and the latter for applications requiring higher bandwidth. 

The introduction of 8-gigabit DRAMS has resulted in a growing number of Internet applications benefiting from both deeper memories and higher bandwidth. This paper shows how 32 GB 2RX4 LRDIMMs transcend similar RDIMMs to meet the needs of today’s data center enterprise servers, by providing an optimal combination of deeper memory and higher data bandwidth, even at mainstream module densities.

Related Resources

ツール&リソース