メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
CK-RX65N - RX65N MCUグループによるクラウドキット
RX65NでのIoT機器開発には、最新評価キットCK-RX65Nのご利用を推奨します。CK-RX65N v1ではLTE CAT-M1およびEthernet、CK-RX65N v2ではWi-FiおよびEthernetでクラウド接続が可能です。

概要

説明

Renesas RX65N Cloud Kitは、IoT機器開発者に最適な評価環境を備えた、RX65Nマイクロコントローラ搭載クラウド通信評価キットです。アマゾン ウェブ サービス(以降AWS)やMicrosoft Azure(以降Azure)へのWi-Fi接続を容易に実現し、IoT機器開発のスタートを支援します。

本キットにはWi-Fi通信モジュール、温度/湿度センサ、光センサ、3軸加速度センサ、シリアル通信用USBポート、デバッグ用USBポートが搭載されています。本キットからAWSやAzureにアップロードされたセンサデータ等を、クラウドサービス上で観測することができます。
また、統合開発環境e2 studioは、本キット向けに拡張を行っています。FreeRTOSおよびAzure RTOSのネットワークスタックや、コンポーネントライブラリの設定、ソースコードの生成を e2 studioで行うことが可能です。
本キットに搭載されているRX65Nマイクロコントローラは、IoTエッジデバイス向けに最適なHMI(Human Machine Interface)機能やセキュリティ機能を有した次世代汎用MCUです。デュアルバンク機能、トラステッドセキュアIPが内蔵されているため、セキュアなクラウド通信およびファームウェアの更新を簡単強固に実現可能です。

※「Renesas web dashboard」は、AWSもしくはAzureのサービスで代替できることから、2022年に提供を終了いたしました。

クラウド接続サンプルプログラム

AWS認定済みプログラム
Microsoft認定済みプログラム

特長

  • 安全/確実にクラウドサービスへ接続可能
    • Renesas RX65N Cloud Kitとクラウドサービスが提供するリアルタイムOSの組み合わせで、以下の認定を取得済み。
      • AWS FreeRTOS認定
      • Microsoft Azure RTOS認定
  • IoT機器のプロトタイピングを支援
    • 編集/デバッグ可能なAWSおよびAzure通信サンプルプログラムを無償提供。
    • アプリケーションノートでサンプルプログラムの動作を理解。
  • 実製品開発工数削減
    • サンプルプログラムは、クラウドサービスが提供するリアルタイムOSがベース。FreeRTOS およびAzure RTOS カーネル向けに開発された既存ツールの大規模なエコシステムを活用可能。
    • クラウドサービス提供のリアルタイムOSに組み込まれたソフトウェアライブラリで、一般的に必要な IoT 機能をデバイスに簡単にプログラミング可能

様々なプログラムを使ってクラウド通信を評価

  • ベーシックなAWS通信プログラム
    • "Hello World"のテキストメッセージを一定間隔でAWS Cloudに送信
    • FreeRTOS認定取得済み
    • Wi-Fi無線通信
  • センサ等のデータをAWS CloudにアップロードしDashboardで観測するプログラム
    • ボード上の3つのセンサデータをAWS Cloudに一定間隔で送信
    • Dashboard上でセンサデータを観測
  • Azure IoT Plug and playの認定を取得済みプログラム
    • コーディング無しにAzure Centralに接続し、センサデータをダッシュボードで観測
  • センサ等のデータをMicrosoft AzureにアップロードしてAzure IoT Explorer のTelemetryで観測するプログラム
    • Azure Cloudに対しMCUの温度データを一定間隔で送信
    • Azure IoT Explorer のTelemetryでセンサデータを観測
  • IoT機器開発に活用できる様々なサンプルプログラム

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
Board Description File ZIP 1 KB
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 570.27 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 1,616.98 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 1,264.32 MB English
アップデート-コンパイラ ログインしてダウンロード ZIP 22.40 MB English
5件

サンプルコード

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

Azure RTOSチュートリアル(1/3) RX65N Cloud Kit : 開発環境セットアップ編

Microsoft社のAzure RTOSをRX65N Cloud Kit上で動作させ、Azure IoT Hubへ接続し、センサデータを表示するまでのチュートリアルビデオです。
本開発環境セットアップ編では、本チュートリアルで使用する開発環境の入手・インストール方法を紹介します。

動画内で紹介するツールは以下リンクよりダウンロード可能です。

*次のビデオ

本動画で紹介するアプリケーションノートは、こちらより入手できます:RX65N グループ RX65N Cloud kit でAzure RTOS を用いてセンサデータを可視化する方法 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)