概要

説明

RX651グループは、セキュリティ、コネクティビティ、およびHMIが強化された、IoT機器やHMI強化に最適なマイコンです。 RX651グループは、豊富なパッケージラインナップと大容量フラッシュメモリおよびRAMを搭載し、さまざまなアプリケーションを制御することができます。

特長

  • RXv2コア 120 MHz動作 (34 CoreMark/mA)、単精度FPU
  • 2.7~3.6 V動作
  • 豊富なパッケージラインアップ : 64ピン (4.5mm x 4.5mm, BGA)~176ピン
  • USB、CAN、SDホスト/スレーブインタフェース、およびクワッドSPIなどの多様な通信インタフェースを内蔵
  • 最大2 MBのコードフラッシュ、最大640 KBのSRAM
  • ファームウェアアップデートに便利なDualBank機能* 1
  • HMI
    • TFT-LCDコントローラと2Dグラフィックエンジン搭載でユーザインタフェース処理を高速化
  • セキュリティ
    • 誤書込みを防止する内蔵フラッシュメモリのプロテクト機能
    • Trusted Secure-IPによりハイレベルなRoot-of-trustを実現* 1
    • AES、TRNG、TDES * 1、RSA * 1、SHA * 1の各種暗号化エンジンを搭載
    [*1: 1.5 MB以上のコードフラッシュを搭載した製品のみ]

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック
Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
Protocol Stack ルネサス
DALIマスタコントローラGUI
DALI 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generator ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ
マイコン内蔵のマルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバ
eMMC ルネサス
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]
RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
Protocol Stack ルネサス
RXファミリ用SDカードドライバ
マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
SD Card ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
コード生成プラグイン
GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
Code Generator ルネサス
RX ファミリ Renesas FreeRTOS
RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
FreeRTOS ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版]
RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版]
UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版]
USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
33件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 453 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 990 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 626 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB 英語
4件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

音声認識ソリューション

ルネサス音声認識ソリューションをご紹介します。

ニュース&ブログ

ブログ 2023年5月19日
ブログ 2023年4月6日
ブログ 2023年3月20日
ブログ 2023年2月27日
ブログ 2023年1月23日
ブログ 2022年9月1日
ブログ 2022年7月22日
ブログ 2022年7月11日
ブログ 2022年6月27日
ブログ 2022年6月15日
ブログ 2022年4月19日
ブログ 2022年4月5日
ブログ 2022年3月11日
ブログ 2022年3月9日
ブログ 2022年3月4日
ブログ 2022年1月27日
ブログ 2021年12月1日
ブログ 2021年11月1日
ブログ 2021年10月6日
ブログ 2021年9月28日
ブログ 2021年9月17日
ブログ 2021年8月5日
ブログ 2021年7月30日
ブログ 2021年7月16日
ブログ 2021年7月12日
ブログ 2021年7月1日
ブログ 2021年5月20日
ブログ 2021年5月8日
ブログ 2021年4月27日
ブログ 2021年4月20日
ブログ 2021年3月3日
ブログ 2021年2月13日
ブログ 2020年12月2日
ブログ 2020年6月13日
ブログ 2020年5月28日
ブログ 2020年5月28日

発振子情報

以下の発振子メーカサイトから“RX65N“または“RX651“の各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子/サブクロック用発振子】
京セラ(株):RX651の発振評価結果はこちら
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R5F5651“を入力して検索してください。

発振子に関する情報は下記アプリケーションノートも用意していますので、併せてご参照ください
メインクロック回路、サブクロック回路のデザインガイド Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)