概要
説明
システムオンモジュール(SoM)システムは、コンパクトですぐに使用できるプロセッサモジュールであり、組み込みシステムの開発サイクルを大幅に短縮し、プロジェクト全体のコストを削減しながら市場投入までの時間を短縮することができるため、さまざまな業界で人気を博しています。 マルチコア、高性能グラフィックス、安定なワイヤレスプロトコルをサポートするSoMは、スマートディスプレイ、スマートシティ、産業用アプリケーションなど、リアルタイムの通信と処理が重要なアプリケーションに対して高い需要があります。
このスケーラブルなヒューマンマシンインタフェース (HMI) スマートモビリティアーキテクチャ (SMARC) SoM 設計は、ディスプレイ (HDMI および LVDS) を駆動する MPU に最適化された電力およびタイミングツリーを提供します。 マルチコアプロセッサと高性能グラフィックス、およびビデオエンコーディング/デコードのハードウェアサポートを組み合わせています。 ワイヤレスプロトコル(Wi-FiおよびBluetooth®)とギガビットイーサネットを含めることで包括的な接続性を確保し、CIP Linuxカーネルの長期的なセキュリティサポートとリアルタイムパッチにより、設計者はシステムの信頼性に関して安心感を得ることができます。
このシステムのメリット:
- Arm® Cortex®-A53およびArm® Cortex®-A57コア、2/4GB LPDDR4、32GB eMMCフラッシュを搭載した強力なMPUは、高性能なマルチコア処理と高度なグラフィック機能を提供し、複雑なHMIアプリケーションを可能にします。
- 最大8コアの高性能、PowerVR 3Dグラフィックス、H.265再生、H.264録音/再生は、要求の厳しいマルチメディアアプリケーションをサポートします。
- 内部L1およびL2キャッシュ用のエラー訂正コード(ECC)、および外部DDRメモリインタフェース用のECCにより、データの整合性とシステムの安定性が確保されます。
- 10年間のセキュリティメンテナンス、CIPカーネルのリアルタイムパッチ、および検証済みLinuxパッケージ(VLP)を備えた超長期サポート(SLTS)は、メンテナンスコストを削減し、製品寿命を延ばします。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
おすすめ商品
ビデオ&トレーニング
Renesas' SMARC 2.0 SoM is a Linux-based AI development platform using the RZ/G2 family of Microprocessors suitable for HMI, 3D animation or 4K UHD playback.