100W USB パワーデリバリー対応アダプタ(マルチ出力付)評価キット
CN328-EVK 評価用キットは、昇圧型力率補正(PFC)、擬似共振(QR)フライバック コントローラ電源、降圧DC/DC、LDO、MOSFET、MCU を含むパワーデリバリー(PD)対応アダプタのトータルソリューションを提供します。
現代の生活では、電話、ノートパソコン、タブレットなどの複数の電子機器を持ち歩く必要があり、それぞれに専用の充電器が必要です。 ルネサスは、昇圧力率改善(PFC)、擬似共振(QR)フライバックコントローラ電源、DC/DC降圧、USB Power Delivery(PD)コントローラ、およびMCUの統合を特徴とする包括的なIC設計でこの課題に対処します。 このアダプタは、さまざまなデバイスを効率的に充電するための統一されたデザインを提供し、ユーザの利便性と互換性を向上させます。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Renesas’ smart asset tracking label leverages Renesas’ ultra-low power devices to provide package or asset tracking with environmental in data logging in an ultra-thin, flexible and easily disposable device. The design is based on the DA14531 ultra-low power Bluetooth® Low Energy 5.1 SoC.
Related resources:
8bit MCU市場に最適な小ピンマイコン | ブログ | 2023年1月12日 |
パワーデリバリとワイヤレス充電搭載、100W電源アダプタで持ち出す充電器を節約 | ブログ | 2021年8月31日 |