概要
説明
ヒューマンマシンインタフェース(HMI)は、冷蔵庫、オーブン、洗濯機などの最新の家電製品で制御とフィードバックを提供するために重要です。 ハプティクス対応のタッチパネル、音声ガイダンス、操作制御などを搭載したHMI設計です。 また、匂いセンサや温湿度センサを搭載し、機器内や周囲の状況を監視するとともに、寮やシェアハウスなどの共有スペースでの個人認証を行うNFC(Near Field Communication)による認証機能も備えています。
システムの利点 :
- 高性能HMI設計は、触覚互換のタッチパネル、音声ガイダンス、音声認識をサポートし、モダンで直感的なインタフェースを実現します。
- NFC機能による個人認証により、共有スペースでの安全な使用が保証されます。
- 音声ガイダンスと操作制御により、すべての個人のアクセシビリティが向上します。
- 臭気や温湿度の高精度センシング機能により、洗濯機や冷蔵庫などの家電製品のスマートな機能を実現し、洗濯物がきれいになったときや食べ物が腐っていないかを検出します。
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- レンジフード
- その他調理家電、家電
おすすめ商品
NFC
おすすめ商品
Gas Sensor Module
おすすめ商品
Humidity & Temperature Sensor
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
SPI Flash
おすすめ商品
Audio Codec
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Buck Regulator
おすすめ商品
Backlight Driver
おすすめ商品
Haptics Driver
Exiting Interactive Block Diagram