概要
説明
このコスト効率の高いカメラモニタリングシステム(CMS)設計は、診断用の車載グレードのMCUと、ビデオ調整および出力用のLCDビデオプロセッサを活用しています。 このシステムには、環境照度を測定する光学センサが組み込まれており、ディスプレイの輝度をダイナミックに管理できます。 MCUは光センサからのデータを処理して輝度を制御し、LCDビデオプロセッサはビデオ信号を調整して出力します。 これにより、さまざまな環境光条件下で最適な視認性が確保されます。
このシステムのメリット:
- コスト効率の高いCMSは、車載用MCU、ビデオシグナルプロセッサ(VSP)、光センサ、電源デバイスを搭載。
- オプションのオートモーティブHDリンク(AHL)は、低コストのツイストペアケーブルの使用をサポート。
- 商用車やその他の車などのCMSアプリケーションに適切。
製品比較
アプリケーション
- 商用車やその他の車種用のカメラモニタリングシステム(CMS)
Buck
製品
Buck
製品
AHL-Decoder
製品
AHL-Decoder
製品
AHL-Encoder
製品
VSP
製品
Optical Sensor
製品
MCU
製品
EEPROM
製品
LED Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram