車載用ハイディフィニション リンク エンコーダ評価ボード
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
主要ドキュメント:
サラウンドビューとAR-HUD用のビデオ出力拡張ソリューションです。R-Car V3HとTW8846/8847の組み合わせにより、この2つのアプリケーションのビデオ出力とAI処理を1つのシステムで同時に実現することで、システムBOMコストを削減します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動