メインコンテンツに移動

電動パワーステアリングシステム

概要

説明

電動パワーステアリング(EPS)は、最高レベルの機能安全が求められる重要な自動車アプリケーションである自動車安全度水準D(ASIL-D)です。 この包括的なシステムは、ASIL-Dシステムに特化して最適化されたMCUとパワーマネージメントIC(PMIC)の組み合わせにより、これらの厳しい安全基準を満たしています。

このシステムのメリット:

  • このハイエンド車載用MCUは、ASIL-Dの要件を満たすシャーシシステム向けに設計されたさまざまな統合安全要素を備えています。
  • このMCU用に設計されたPMICは、広範な故障診断および監視機能を提供し、ASIL-Dシステムをサポートしながら、システムの部品コストを削減し、PCBスペースを節約します。
  • 実績のあるMCUとPMICの組み合わせにより、研究開発のコストと時間が削減され、市場投入までの時間を短縮できます。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS231 AS231 AS231 AS231 Steering Wheel 1 Handle Angle .342 Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Connector Arrow Connector Line.146 Connector Line.147 Connector Line.149 Connector Line.150 Connector Line.151 Connector Line.152 Connector Arrow.154 Connector Arrow.155 Connector Line.158 Connector double arrow Connector Line.163 Motor Current Motor Current Motor Current BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor Steering Wheel Steering Wheel SteeringWheel PMIC PMIC PMIC MCU MCU MCU Pre-Driver Pre-Driver Pre-Driver PMOS ANL2/ANL3 PMOS ANL2/ANL3 PMOSANL2/ANL3 BLDC Motor BLDC Motor Sheet.139 M M Sensor I/F Sensor I/F Sensor I/F Resolver Resolver Resolver CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Torque Sensor Torque Sensor Torque Sensor Connector Line.167
Exiting Interactive Block Diagram