メインコンテンツに移動

パワー ディストリビュ―ション ボックス

概要

説明

ルネサスは、IPD(Intelligent Power Device)技術を用いた効率的な配電Box向けソリューションを提供します。 IPDはインテリジェントな保護/診断機能を持つため、機械式リレーに比べて安全レベルが向上します。 IPDは、サイズと重量が小さいことに加えて、ケーブルハーネスの最適化と機能安全の実装を備えた高度な自動車配電ネットワークを構築するための重要な要素です。バッテリー電源を複数の並列ラインに分割し、保護・分散された電源ネットワークを各ECUに提供します。このソリューションは、あらゆるタイプの階層化ネットワークの基礎を形成し、冗長性を持たせることで要求される安全レベルの達成を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 過熱・過電流時の保護機能を備えた高電流対応IPDにより、リレーとヒューズの置きかえが可能。
  • 小型パッケージ・低消費電力・低コストのRL78 MCUラインアップによるBOMの最適化。
  • IPDの電流検出端子をMCUでモニタすることで負荷電流を監視し、異常電流を精度よく検出し、プログラム制御の最適シーケンスでリカバリ動作が可能。
  • カスケード接続IPDを時間差でONするソフトスタートアップによって、ピーク電流の分散化が可能。
  • 機能安全対応の冗長なネットワークをサポートするパラレル電源ライン設計。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-207 Ground.348 Sheet.290 Sheet.291 Ground.292 Sheet.293 Sheet.294 Ground.295 Sheet.296 Sheet.297 AS207 AS207 AS207 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.409 IPD 1 IPD IPD IPD 2 IPD IPD Connector Arrow Connector Arrow.141 Connector Line Connector Line.144 Connector Line.151 Connector Line.152 Connector Line.153 Connector Line.154 Connector Line.155 Connector Arrow.157 Connector Line.160 Connector Line.161 IPD 3 IPD IPD IPD 4 IPD IPD Connector Line.165 Connector Arrow.166 Connector Line.169 Connector Arrow.172 Connector Line.174 Connector Line.175 Connector Line.177 Connector Line.178 Connector Line.179 Connector Line.180 Connector Line.181 Connector Line.182 Connector Line.183 Connector Line.185 Connector Line.186 Connector Line.188 Connector Line.191 Connector Arrow.197 Connector Line.198 Connector Line.199 Connector Line.201 Connector Line.204 Connector Line.208 Connector Line.209 Connector Line.217 Connector Line.218 Connector dotted line.223 Connector dotted line.224 Connector Line.225 Connector Line.226 Connector Line.227 Connector dotted line.228 Connector dotted line.238 5V 5V 5V ON/OFF Control 1 ON/OFF Control 1 ON/OFF Control 1 Current Feedback Current Feedback Current Feedback N: Number of parallel lines of 1st stage. N: Number of parallel lines of 1st stage. N: Number of parallel lines of 1st stage. Power Distribution Box Power Distribution Box Power Distribution Box Power Distribution Box Connector dotted line.252 Connector Line.256 Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.277 CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN LDO LDO LDO IPD1 IPD1 IPD1 IPD2 IPD2 IPD2 IPD N IPD N IPD N Other ECUs 1 Other ECUs Other ECUs Other ECUs 2 Other ECUs Other ECUs Other ECUs 3 Other ECUs Other ECUs IPD3 IPD3 IPD3 MCU 16bit MCU.119 16bit MCU 16bit MCU TXD TXD TXD RXD RXD RXD GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC
Exiting Interactive Block Diagram