概要
説明
不安定な電力状態、頻繁な電圧低下、停電は世界中で共通の問題であり、機密性の高い電子機器や家庭での操作に継続的かつ安定した電力供給を確保するためには、信頼性の高い家庭用インバータが不可欠です。
この高性能でノイズレスで効率的なインバータシステムは、リチウムイオンバッテリバックアップシステムから230VのACで50Hz / 60Hzを生成します。 インテリジェントなバッテリ管理システム(BMS)は、パフォーマンスを制御および管理し、損失を抑え、クリーンな負荷波形を実現し、停電時の電源バックアップを拡張します。
システムの利点 :
- 容量(定格)は800VAから1800VAの範囲で、幅広い電化製品やデバイスに対応しています。
- 低周波インバータと高周波インバータの両方を同じシステムで対応できるので、さまざまな電力変換ニーズに対応する汎用性と柔軟性を提供します。
- AC出力を追跡するための絶縁型セットアップと補助フライバック電源により、信頼性の高い監視、制御、および電源管理が提供され、堅牢で安定した動作を実現します。
- 低コストのMCUは、パフォーマンスを最適化し、システムコストを削減します。
製品比較
アプリケーション
- 家庭用インバータ
- 汎用インバータ
- バッテリ管理システム(BMS)
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Battery Front End
製品
MCU
製品
DC/DC
製品
Gate Driver
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Optocoupler
製品
IGBT Drive Photocoupler
製品
HV DC/DC Flyback
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Powering the World | ブログ | 2022年8月2日 |