概要
説明
この最先端のKi規格ワイヤレスパワーレシーバシステム(Rx)は、ワイヤレス電力伝送および通信用に設計されています。 Ki規格は、高効率の伝送、低損失スイッチング、最小のスタンバイ電流、および最大のエネルギ効率のための動的電力調整(0〜2kW)により、最大2kWの電力を供給します。 家電製品のケーブルを排除することで、Ki規格はキッチンと家庭のスペースを最適化し、現代の家電製品の利便性、安全性、パフォーマンスを進化させます。
ルネサスの業界をリードするNFCおよびMCU技術を搭載したこのシステムは、静電容量式タッチディスプレイ、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)、監視およびリモートコントロール用のBluetooth通信などのオプション機能を提供します。 レンジフードなどの電化製品とシームレスに統合することにより、接続性とユーザフレンドリな制御を強化します。 完全な互換性を実現するように設計されたKi規格ワイヤレスパワーレシーバシステム(Rx)は、 Kiワイヤレスパワートランシーバシステム(Tx) と直接インタフェースし、完全に機能統合されたワイヤレスパワー設計を実現します。
このシステムのメリット:
- コードレス操作により、電化製品のケーブルが不要になり、カウンタートップとワークスペースの機能を最大限に活用し、ブレンダーやトースターから鍋やフライパンなどの誘導調理機器まで、幅広いデバイスをサポートします。
- ダイナミックパワーとアプライアンス側の制御により、0kWから2kWまでアプライアンス側から直接シームレスに調整(Rx)できるため、効率的で正確なパワーマネジメントが可能になり、接続されたアプライアンスのユーザフレンドリな制御とスマートな操作が可能になります。
- 業界をリードする正弦波NFC技術は、EMIを低減し、電力効率を向上させ、システムの信頼性と寿命を向上させます。 アンテナを直接接続することで信号損失を低減し、アンテナの小型化によりコンパクトな設計と材料コストの削減を実現します。
- 低損失スイッチングと最小のスタンバイ電流により、性能が最適化され、消費電力が削減されます。
- オプションのBluetooth® Low Energy(LE)通信は、スマートフォンの制御とリモートインタフェースをサポートします。
製品比較
アプリケーション
- 家電製品/ハブ
- 電動自転車/電動スクーター
- ディスプレイとバッテリレスHMI
- 電動工具
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Ki Wireless Power Transceiver System (Tx)
Isolated AC/DC Flyback
製品
Buck Regulator
製品
Power Switch
製品
ボード&キット
ドキュメント
Load Switch
製品
MCU
製品
Buck-Boost
製品
NFC
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Flash
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram