メインコンテンツに移動

環境センシングを備えたスマートHVACダンパーシステム

概要

説明

効率的で快適かつ健康的な室内環境への要求は、建物の温度と気流を調整するためのエネルギー効率の高いスマートホームシステムの開発を推進しています。 このスマートHVACダンパーシステムは、環境センシングを搭載し、ダクトの温度、湿度、気流、空気の質を監視しながら、ダンパーを正確に調整することで、インテリジェントな温度と気流の制御を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 位置センサとHVPAKを組み合わせることで、エアダクトダンパーの位置を正確かつ一貫して制御し、システム性能を最適化します。
  • 正確なダンパー位置のメンテナンスにより、建物全体の気流分布を最適化することにより、エネルギー効率、快適性、信頼性の高い運用が向上します。
  • ダクト内の環境センシングは、汚染物質や湿気を積極的に監視して対処し、室内の空気の質を改善します。
  • オプションのWi-FiまたはBluetooth接続により、制御と監視が容易になり、多様なニーズを満たすスケーラブルなシステム設計が可能になります。

製品比較

アプリケーション

  • 住宅および商業用HVACシステム
  • スマートホーム

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AR Connector Arrow.82 Connector Line.85 Connector Arrow.76 Connected signals line Connected signals line.60 Connector Arrow Connector Arrow.61 Connector Arrow.70 Air Quality Air Quality Air Quality Air Velocity Air Velocity Air Velocity Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Inductive Position Inductive Position Inductive Position HVPAK HVPAK HVPAK Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi/Bluetooth 24V or 48V Supply 24V or 48V Supply 24V or 48V Supply OLED OLED OLED Ground - Earth Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Motor Sheet.25 Sheet.26 M M Resistor -Potentiometer Resistor - Fixed Sheet.29 Air Blower Motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor ex) Air blower motor .146 Damper Damper DAMPER Arrow Arrow.171 Connector 2 Bi-directional Connector Arrow.50 Connector Arrow.55 Connector Line Connector Line.57 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 3 3 Sheet.64 Connector Arrow.71 Connected signals line.73 Connector Arrow.74 3.3V.80 3.3V 3.3V 12V 12V 12V Connector Line.84 Vertical Wire Bundle.86 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.88 Label Text 10pt.262.89 Stepper Motor Stepper Motor Label Text 10pt.262.90 Shaft Shaft Connected signals arrow 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.99 Connected signals arrow.100 Connected signals arrow.101 Connector Line.102 Connected signals line.104 Connector 1.160 Connected signals arrow.106 Connected signals arrow.107 WS014 WS014 WS014 Sheet.110 MCU MCU MCU I2C I2C I2C I2C I2C I2C UART UART UART ADC 1 ADC ADC ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram