概要
説明
自動光学検査(AOI)システムには、 RZ/V2Mのような強力なMPUが必要です。 高速なAI推論と精度を実現するために、AI用動的再構成プロセッサ(DRP-AI)ハードウェアIPが必須です。 主な差別化要因の1つは、高いデータスループットを実現する高速ワイヤレス通信です。 このシステムには、 SMARC SOMモジュール、Wi-Fi 6対応のM.2 Type E CL8040 モジュール、市販のカメラモジュールが含まれており、すべてキャリアボードに接続されています。
システムの利点 :
- 2.4GHz帯と5GHz帯で低遅延と低干渉を保証するCL8040を採用
- 4x4 MIMOアンテナを搭載し、高いWi-Fiスループットを実現
- 標準のM.2 Type EフォームファクタとPCIeインターフェイスを採用し、優れたパフォーマンスを実現
- Wi-Fiモジュールに3.3Vの単電源を供給し(他の電源レールは内部で生成)、SMARCモジュールに追加の5Vを供給します
製品比較
アプリケーション
- Wi-Fi 6通信による自動光学検査(AOI)
- Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax 2.4 + 5GHzを必要とする産業界のお客様
- Wi-Fi 6デュアルバンドを必要とするRZデバイスを使用するその他のMPUアプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
EEPROM
製品
Wi-Fi Bluetooth 5 4x4 5GHz
製品
LDO
製品
LDO
製品
Buck
製品
Dual Buck
製品
LDO
製品
LDO
製品
MCU
製品
MPU
製品
VersaClock
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram