メインコンテンツに移動

高精度ペルチェクーラーシステム

概要

説明

ペルチェクーラーは、2つの異なる金属間の電流の流れによって熱が伝達されるペルチェ効果を利用した加熱および冷却用のデバイスです。 食品保存、化学処理、光学、医療機器などの業界で広く使用されています。 可動部品を使用せずに電流を逆転させることで加熱と冷却を簡単に切り替えることができるため、騒音や振動が排除され、安定性、精度、正確な温度制御を必要とする産業環境に最適です。

このペルチェクーラーシステムは、24ビット デルタシグマ アナログデジタルコンバータ(ADC)を内蔵した32ビットMCUによって駆動され、ペルチェクーラーをリアルタイムで制御するために必要な精度を提供します。 この統合により、高精度の温度制御を維持しながら外部ADCが不要になり、全体的なBOMコストと基板スペースが削減されます。 さらに、このシステムはさまざまな産業用インタフェースをサポートしているため、既存の産業用ネットワークに簡単に統合でき、正確な温度調節が必要なアプリケーションにも適応できます。

システムの利点 :

  • 1つのチップに統合された高精度アナログフロントエンド(AFE)により、正確な温度測定と制御が保証され、外部AFEが不要になり、BOMコストと基板スペースが削減されます。
  • 浮動小数点ユニット(FPU)を搭載した高性能RX v2コアは、フィルタリングとPID(比例-積分-微分)制御操作を高速化し、より迅速かつ効率的な温度調整を可能にします。
  • Hブリッジドライバ制御用の相補型パルス幅変調(PWM)出力により、ペルチェクーラーの高電力効率制御が可能になり、加熱と冷却の両方のエネルギ消費が最適化されます。
  • このシステムは、CAN、RS-485、I2Cなどのさまざまなインタフェースをサポートしているため、ほとんどの産業用ネットワークにシームレスに統合でき、幅広いアプリケーションに柔軟性を提供します。

製品比較

アプリケーション

  • ペルチェクーラー/コントローラ
  • 熱電クーラー/コントローラ(TEC)

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP159 JP159 JP159 Heat Sink 1 Sheet.8 Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Connector Arrow.142 Heat Sink Heat Sink Heat Sink Hot Hot Cold Cold Peltier module Peltier Module Peltier Module Cold Side Cold Side Cold Side Hot Side Hot Side Hot Side Connector Arrow.168 Connector Arrow.171 Temperature Sensor (Thermocouple, RTD etc.) Temperature Sensor (Thermocouple, RTD etc.) Temperature Sensor (Thermocouple, RTD etc.) CAN Driver CAN Driver CAN Driver Sheet.171 Vcc Vcc Vcc <300mA <300mA <300mA DC FAN DC Fan DC Fan Temperature Temperature Temperature Sheet.177 Sheet.179 Resistor - Fixed Sheet.180 Sheet.182 Current Detection Resistor Current Detection Resistor Current Detection Resistor Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Connector 1.162 Power Supply Power Supply Power Supply To Main System To Main System To Main System Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.236 Temperature Signal (Voltage) Temperature Signal (Voltage) Temperature Signal (Voltage) <150mA <150mA <150mA 3.3V or 5V 3.3V or 5V 3.3V or 5V Sheet.242 Connector 1.162.243 <20mA <20mA <20mA Sheet.251 Connector 1.162.252 <15mA <15mA <15mA Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.257 To Others To Others To Others Sheet.259 Connector 1.162.260 24V 24V 24V Input.262 Sheet.263 Vcc Vcc Vcc 12V 12V 12V Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Input.272 Sheet.273 Vcc Vcc Vcc <100mA <100mA <100mA Sheet.276 Sheet.279 Sheet.280 Connector 1.162.281 Input.282 Sheet.283 Vcc Vcc Vcc <100mA <100mA <100mA Sheet.286 Sheet.287 Current Sense Current Sense Current Sense Sheet.289 Input.292 Sheet.293 Vcc Vcc Vcc Sheet.296 Sheet.298 Input Connector Line LDO LDO LDO Digital Power Monitor Digital Power Monitor Digital Power Monitor H-Bridge Driver 1 H-Bridge Driver H-Bridge Driver H-Bridge Driver 2 H-Bridge Driver H-Bridge Driver DC/DC DC/DC DC/DC Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Nch Power MOSFET x2 N-Channel Power MOSFET x2 N-Channel Power MOSFETx2 Nch Power MOSFET x2 N-Channel Power MOSFET x2 N-Channel Power MOSFETx2 Sheet.300 MCU MCU MCU I2C I2C I2C ∆Σ ADC ∆Σ ADC ∆Σ ADC PWM PWM PWM UART UART UART CAN CAN CAN Connector Arrow Line Arrow Connector 1.162.304 Op Amp Op Amp Op Amp
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 4.99 MB English
1件