概要
説明
ポータブルプリンターは、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、倉庫管理、輸送、製造などのセクターに最適で、さまざまなラベル、レシート、タグを印刷します。 このデザインは、スマートなポータブルサーマルプリンタシステムの出発点となり、すべての印刷機能とユーザーインターフェース機能を管理できる電力効率の高い MCU を搭載しています。 このMCUは、NFC、Wi-Fi、およびBluetooth用のモジュラ接続デバイスによってサポートされています。
このシステムのメリット:
- このMCUは、クラス最高の電力効率を実現し、バッテリ寿命を延ばします。
- Pmod™評価ボードには、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy(LE)、およびNFCのラピッドプロトタイピングオプションが用意されています。
- 事前認証済みのWi-FiおよびBluetooth LEモジュールが利用可能で、開発時間とコストを削減できます。
製品比較
アプリケーション
- ポータブルサーマルプリンター
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
NFC
製品
Wi-Fi/BLE Module
製品
ボード&キット
Class D Amplifier
製品
Buck Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram