メインコンテンツに移動

NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル

概要

説明

共有オフィスのプリンタは、多くの場合、企業のセキュリティの脆弱なポイントです。 適切な認証機能がないと、権限のないユーザが機密情報にアクセスしたり印刷したりして、情報漏洩やデータ漏洩につながる可能性があります。 これにより、共有オフィススペースのセキュリティ強化と、許可された担当者のみが共有機器にアクセスできるシステムの採用が推進されています。 近距離無線通信(NFC)テクノロジは、安全で便利であるため、ほとんどの企業環境で認証の標準になりつつあります。

このデザインは、NFCベースのカード認証と統合されたプリンタコントロールパネルを特徴としており、入退室カードを共有オフィスプリンタにリンクします。 この設定により、シームレスで安全な認証が可能になり、許可されたユーザのみがプリンタを使用して機密情報にアクセスできるようになります。

このシステムのメリット:

  • NFC接続によるセキュリティと認証により、許可されたユーザのみがプリンタにアクセスできるようになり、情報漏洩が減少します。
  • 認証機能とコントロールパネル機能を分離することで、設計の柔軟性とカスタマイズ性が向上します。
  • 高性能NFC ICは、ホストMCUの負荷を軽減し、MCUのROMが少なくて済むため、効率的なシステム性能を実現します。
  • このシステムは、Pmod™インタフェースを備えた評価ボードを使用して迅速にプロトタイプ化できます。

製品比較

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • レーザープリンタ
  • 事務機器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Scanner Unit Scanner Unit Scanner Unit Printer Unit Printer Unit Printer Unit Communication Unit Communication Unit Communication Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Main Control Unit Main Control Unit Main Control Unit Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP236 JP236 JP236 Security Card Security Card Security Card Antenna Antenna Antenna NFC NFC NFC MCU 1 MCU MCU DC/DC 1 DC/DC DC/DC MCU 2 MCU MCU DC/DC 2 DC/DC DC/DC Panel Module LCD & Touch Panel Module LCD & Touch Panel Module LCD & Touch Control Panel Unit Control Panel Unit Control Panel Unit Personal Authentication Personal Authentication Personal Authentication Control Panel Control Panel Control Panel Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy MCU MCU MCU MCU MCU MCU AC/DC AC/DC AC/DC DC/DC DC/DC DC/DC SOC SOC SOC PMIC PMIC PMIC MCU MCU MCU DC/DC DC/DC DC/DC Driver Driver Driver MCU MCU MCU DC/DC DC/DC DC/DC Driver Driver Driver Laser Module Laser Module Laser Module Sensor Sensor Sensor Scan Module Scan Module Scan Module Sensor Sensor Sensor Wi-Fi Motor Sheet.82 Sheet.83 M M Motor.84 Sheet.85 Sheet.86 M M Motor.87 Sheet.88 Sheet.89 M M Motor.90 Sheet.91 Sheet.92 M M Touch Key Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Antenna Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Connector 1.165 Connector 1.165.152 Connector 1.165.153 Connector 1.165.154 Connector 1.165.155 Connector 1.165.156
Exiting Interactive Block Diagram