メインコンテンツに移動

アブソリュート型インダクティブポジションセンサ

概要

説明

このシンプルで費用対効果の高い設計は、標準PCB、ルネサスの位置センサ、受動部品、ターゲット金属などの既製のコンポーネントを利用しています。 センシング素子は、ルネサスのIC内部ではなく、PCB上のコイルのセットで構成されているため、センサシステムを特定の顧客アプリケーションに合わせて調整できます。 この柔軟性により、センサシステムをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。 絶対位置検出にデュアル誘導型位置センサ(IPS)を使用し、コイルサイズを最適化し、35mmモータなどの市場動向に合わせます。

システムの利点 :

  • 予算にやさしいソリューションを提供しながら、最大250,000 RPMの高速回転をサポートします。
  • お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズ可能で、3つの機械的実施形態フェーズすべてをサポートし、センサセクターに一致するモータの極ペアの数を備えています。
  • MCUには、チャネル専用のサンプル&ホールド機能を備えた3つのADCユニットが含まれており、同期トリガでAD変換を開始できます。
  • 15ビットと12ビットの実際の解像度で高精度を提供します。

製品比較

アプリケーション

  • BLDC用ロータ位置検出 (任意の極数に適用可能)
  • ブラシレスレゾルバの置き換え
  • マグネットレス回転速度センサ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Outer Position Sensor Outer Position Sensor Outer Position Sensor Inner Position Sensor Inner Position Sensor Inner Position Sensor Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN317 CN317 CN317 VCC-, GND-, RST, MD, A-, B- VCC- GND- RST MD A- B- VCC-GND-RSTMDA-B- Rotor with Motor Rotor with Motor Rotor with Motor Stator Stator Stator Vcc Opt2 LDO Vcc Opt2 LDO Vcc Opt2 LDO RS-422/RS-485 RS-422/RS-485 RS-422/RS-485 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 12V 12V 12V RS485/422 RS485/422 RS485/422 TX TX TX SinRX SinRX SinRX CosRX CosRX CosRX Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 TX TX TX SinRX SinRX SinRX CosRX CosRX CosRX Connector 1.156 Connector 1.156.73 5.0V 5.0V 5.0V Connector 1.156.75 Connector 1.156.76 SinP SinP SinP SinN SinN SinN CosP CosP CosP CosN CosN CosN SCLO, SDA0 SCLO, SDA0 SCLO, SDA0 SCL1, SDA1 SCL1, SDA1 SCL1, SDA1 SinP, SinN, CosP, CosN SinP, SinN, CosP, CosN SinP, SinN, CosP, CosN IRQ0 IRQ0 IRQ0 IRQ1 IRQ1 IRQ1 Label Text 10pt.262 Vcc Option 1 Vcc Option 1 5V/300mAmax 5V/300mAmax 5V/300mAmax UART UART UART 5/3.3V 5/3.3V 5/3.3V Sheet.94 System Control System Control System Control IRQ IRQ IRQ UART UART UART 12bit AD0/AD1 12bit AD0/AD1 12bit AD0/AD1 I2C0 I2C0 I2C0 I2C1 I2C1 I2C1 12bit AD2 12bit AD2 12bit AD2
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/absolute-inductive-position-sensor/54
Exiting Interactive Block Diagram